피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: COSMOTEC
생성됨: 07.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
JIS VF / VG molded bellows SUS
COSMOTEC
Vacuum pipe parts
Flexible Tube / Bellows
Bellows
Powered by
CAD모델 선택
{cosmotec/vacuum_pipe_parts/flexible_tube_bellows/bellows/jis_vf_vg_molded_bellows_sus_asmtab.prj},{NB=VF/VG50FB105},{CNSORDERNO=VF/VG50FB105},{PC=20903},{STD=VF/VG50},{A=120},{C=65},{D=49.5},{L=105},{T=10},{ST=0.15},{OPR=91-118},{SPC=3.8},{PPATH=jis_vf_vg_molded_bellows_sus_parts/jis_vf_vg_molded_bellows_sus_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
STD
Standard Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
L
Length
[mm]
T
[mm]
ST
Bellows plate thickness
[mm]
OPR
Operating range
[mm]
SPC
Spring constant
[N/mm]
VF/VG20FB60
VF/VG20FB60
20900
VF/VG20
80
33
22.5
60
8
0.15
56-64
9.2
VF/VG25FB65
VF/VG25FB65
20901
VF/VG25
90
40
28.0
65
8
0.15
59-70
6.9
VF/VG40FB90
VF/VG40FB90
20902
VF/VG40
105
58
42.7
90
10
0.15
78-100
4.0
VF/VG50FB105
VF/VG50FB105
20903
VF/VG50
120
65
49.5
105
10
0.15
91-118
3.8
VF/VG65FB110
VF/VG65FB110
20904
VF/VG65
145
80
61.0
110
10
0.15
92-128
2.4
VF/VG80FB110
VF/VG80FB110
20905
VF/VG80
160
95
77.0
110
12
0.15
96-124
5.2
VF/VG100FB110
VF/VG100FB110
20906
VF/VG100
185
125
105.5
110
12
0.15
95-124
6.0
VF/VG125FB100
VF/VG125FB100
20907
VF/VG125
210
153
134.0
100
12
0.15
88-112
9.8
VF/VG150FB100
VF/VG150FB100
20908
VF/VG150
235
176
156.5
100
12
0.15
89-111
11.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성