vl vacuum filling lubricator - L 1/4” 042
Aircomp
Air preparation
8 vl vacuum filling lubricators
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/8_lubrificatori_vl_caricamento_depressione/linea_042_1-4/lubrificatore_vl_caricamento_depressione_042.prj},{NB=0420300501},{CODE=0420300501},{REF=L 1/4” 042 PE VL},{Q=2060},{C=G1/4”},{PMAX=16},{PMIN=4},{CT=42},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,14},{NBCUSTOM=0420300501},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\8_lubrificatori_vl_caricamento_depressione\\linea_042_1-4\\lubrificatore_vl_caricamento_depressione_042\\042_vl.csv},{NNCUSTOM=Lubrificatore vl caricamento depressione},{NTCUSTOM=L 1/4” 042},{LINACUSTOM=0420300501},{STEPFILE=042 L 14 PE VL},{PNGFILE=042_vl_image},{DWGFILE=043_vl_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\8_lubrificatori_vl_caricamento_depressione\\linea_042_1-4\\lubrificatore_vl_caricamento_depressione_042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
C
Connection
[Pollici]
PMAX
Max Inlet pressure
[bar]
PMIN
Minimum working pressure
[bar]
CT
bowl capacity
[cc]
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0420300501
0420300501
L 1/4” 042 PE VL
2060
G1/4”
16
4
42
-5 / +50
25
0,14
0420300500
0420300500
L 1/4” 042 TT VL
2060
G1/4”
16
4
42
-5 / +50
25
0,14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성