您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VNZ01 06 - 磁力齿轮·螺钉固定型/螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f6/vnz01_06.prj},{NB=VNZ01-D45-P10-N15},{CODE=VNZ01},{TYPE=luodinggudingxing},{MAT1=AL6061},{MAT2=rvshaojieti},{SUR1=yangjiyanghua},{SUR2=dunie},{D=45},{P=10},{N=15},{NPOOL=15,20},{L=35.0},{B=25.0},{L1=5.00},{M=5.0},{NJ=12},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
MAT2
磁环材质
ⁿ/ₐ
SUR1
支架表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
磁环表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
磁极数P
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
NJ
扭矩(kgf·cm)
ⁿ/ₐ
VNZ01-D21-P8-N8
VNZ01
螺钉固定型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
21
8
21.0
15.0
2.50
4.0
1.2
VNZ01-D26-P8-N8
VNZ01
螺钉固定型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
26
8
21.0
14.0
3.50
4.0
2
VNZ01-D30-P10-N10
VNZ01
螺钉固定型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
30
10
25.0
18.0
3.50
5.0
2.8
VNZ01-D32-P10-N10
VNZ01
螺钉固定型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
32
10
30.0
20.0
5.00
5.0
3.2
VNZ01-D35-P8-N12
VNZ01
螺钉固定型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
35
8
32.0
21.5
5.25
5.0
3.6
VNZ01-D39-P8-N15
VNZ01
螺钉固定型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
39
8
35.8
26.6
4.60
5.0
6.4
VNZ01-D39-P12-N15
VNZ01
螺钉固定型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
39
12
35.8
26.6
4.60
5.0
5.8
VNZ01-D45-P10-N15
VNZ01
螺钉固定型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
45
10
35.0
25.0
5.00
5.0
12
VNZ06-D21-P8-N8
VNZ06
螺钉夹紧型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
21
8
25.0
15.0
4.50
3.0
1.2
VNZ06-D26-P8-N8
VNZ06
螺钉夹紧型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
26
8
24.0
14.0
4.50
3.0
2
VNZ06-D30-P10-N10
VNZ06
螺钉夹紧型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
30
10
27.5
18.0
4.50
4.0
2.8
VNZ06-D32-P10-N10
VNZ06
螺钉夹紧型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
32
10
30.0
20.0
4.50
5.0
3.2
VNZ06-D35-P8-N12
VNZ06
螺钉夹紧型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
35
8
32.0
21.5
4.75
4.0
5.5
VNZ06-D39-P8-N15
VNZ06
螺钉夹紧型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
39
8
37.0
26.6
4.70
4.0
8
VNZ06-D39-P12-N15
VNZ06
螺钉夹紧型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
39
12
37.0
26.6
4.70
4.0
5.8
VNZ06-D45-P10-N15
VNZ06
螺钉夹紧型
AL6061
钕烧结体
阳极氧化
镀镍
45
10
35.0
25.0
4.50
4.0
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VNC01_31 - 标准直齿轮·模数0.5·压力角20°
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VNF01_51 - 标准直齿轮·模数1.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VNL01_41 - 标准直齿轮·模数2.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VNJ01_51 - 标准直齿轮·模数1.5·压力角20°
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BMQ51_61 - 包覆磁铁
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFL51_76 - 带座轴承·双轴承紧凑式法兰型·带挡圈型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VNU01_26 - 直齿条 · 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBF01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S3M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VNX02_03 - 斜齿轮 精铣型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VNW01_11 - 树脂直齿轮·模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LCG49 - 压轧滚珠丝杠/轴径25/导程5/10/块状螺帽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VNY01_21 - 直齿轮锥齿轮 · 模数1.0/1.5/2.0
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表