VX21/22/23 0 RESIN - 직동형 2포트 솔레노이드 밸브(공기용 수지재질)
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
VX 유체제어용 2·3포트 밸브
VX2 직동식 2포트 솔레노이드 밸브(Old)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vx_fluid_control_2_3_port_valve/vx21_22_23/vx21_22_23_resin_asmtab.prj},{NB=VX210HA},{B=53.5},{B1=29},{C=65.5},{D=30},{E=13.5},{F=20.0},{U=45},{U1=22.5},{W=22},{X=52},{X1=26.0},{Y=30},{R1=13.0},{R2=1},{R3=13.0},{R4=1},{R5=12.33},{R6=2.9},{R7=4.00},{R8=7},{R9=1.0},{R10=1.46},{R11=1.47},{L1=9.5},{L2=2.0},{L3=14.8},{L4=11.22},{L5=5.72},{L6=21.0},{L7=1.83},{L8=1.63},{L9=2.0},{L10=13.4},{L11=37.28},{L12=16.2},{L13=24.2},{L14=44.5},{L15=18.7},{L16=1.0},{L17=0.85},{L18=18.7},{L19=13.73},{L20=13.99},{L21=16.24},{L22=11.3},{L23=14.05},{L24=29.0},{L25=2.3},{L26=4.0},{L27=5.65},{L28=0.0},{L29=0.00},{L30=23.7},{L31=0.0},{L32=7.6},{L33=0.68},{L34=19.5},{L35=3.65},{L36=25},{L37=14.29},{L38=27.1},{L39=29.1},{L40=0.00},{L41=0.00},{L42=68.42},{L43=-14.2},{BODY=H},{LEAD=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SIZE
사이즈-유체밸브형식
ⁿ/ₐ
P
원터치 피팅
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
U
[mm]
U1
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
X1
[mm]
Y
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R5
[mm]
R6
[mm]
R7
[mm]
R8
[mm]
R9
[mm]
R10
[mm]
R11
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
L19
[mm]
L20
[mm]
L21
[mm]
L22
[mm]
L23
[mm]
L24
[mm]
L25
[mm]
L26
[mm]
L27
[mm]
L28
[mm]
L29
[mm]
L30
[mm]
L31
[mm]
L32
[mm]
L33
[mm]
L34
[mm]
L35
[mm]
L36
[mm]
L37
[mm]
L38
[mm]
L39
[mm]
L40
[mm]
L41
[mm]
L42
[mm]
L43
[mm]
L44
[mm]
RO1
[deg]
LR1
[mm]
LR2
[mm]
LR3
[mm]
LR4
[mm]
LR5
[mm]
LR6
[mm]
LR7
[mm]
LR8
[mm]
LR9
[mm]
LR10
[mm]
LR11
[mm]
LR12
[mm]
LR13
[mm]
LR14
[mm]
LR15
[mm]
LR16
[mm]
LR17
[mm]
VX210HA
1-개별N.C.
C6,C8
53.5
29
65.5
30
13.5
20.0
45
22.5
22
52
26.0
30
13.0
1
13.0
1
12.33
2.9
4.00
7
1.0
1.46
1.47
9.5
2.0
14.8
11.22
5.72
21.0
1.83
1.63
2.0
13.4
37.28
16.2
24.2
44.5
18.7
1.0
0.85
18.7
13.73
13.99
16.24
11.3
14.05
29.0
2.3
4.0
5.65
0.0
0.00
23.7
0.0
7.6
0.68
19.5
3.65
25
14.29
27.1
29.1
0.00
0.00
68.42
-14.2
17.86
48
13.5
15.2
9.0
14.9
1.8
11.72
5.2
45.0
11.8
0.00
0.0
-13.7
15.78
75.94
94.94
34
36.4
VX220HA
2-개별N.C.
C8,C10
66.0
36
76.5
35
15.0
22.0
53
26.5
27
62
31.0
35
30.0
1
14.5
2
13.84
3.5
4.00
9
1.3
0.75
0.75
12.0
17.0
12.0
16.22
7.72
27.7
0.00
1.62
2.0
14.9
43.68
20.0
28.0
55.0
21.0
1.5
1.12
21.0
15.17
15.25
18.54
16.3
15.30
34.6
4.0
4.5
4.65
18.9
23.38
26.0
58.6
7.0
1.48
23.0
9.25
28
17.50
29.4
31.4
4.60
18.40
70.72
-2.8
20.16
47
16.5
18.5
11.1
17.4
3.5
13.72
5.2
52.5
13.8
20.88
56.1
-5.3
12.73
83.51
102.51
39
41.4
VX230HA
3-개별N.C.
C10,C12
68.0
37
84.0
40
16.5
24.5
58
29.0
31
67
33.5
40
30.0
1
14.5
2
13.84
3.7
4.25
9
1.3
0.73
0.73
15.0
21.0
16.2
16.72
7.72
27.7
0.00
1.36
2.0
14.9
48.08
24.1
32.6
60.0
25.6
1.6
1.12
25.6
17.50
17.57
20.94
16.8
17.62
39.6
4.0
4.5
4.85
21.4
28.28
28.5
63.5
7.0
1.48
25.0
13.65
28
20.00
31.9
33.9
4.14
20.86
73.22
2.1
22.66
48
18.5
20.9
13.1
19.9
3.5
15.22
5.2
58.5
15.3
26.78
62.0
0.6
11.03
89.45
108.45
44
46.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성