magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VYKC - media separated solenoid valve
Festo
제품 (A - Z)
V
VYKC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vykc/vykc_f16.prj},{NB=8172707 VYKC-F16-M32-20-PE-H2---(400)},{TNR=8172707},{TYP=VYKC-F16-M32-20-PE-H2},{LOG=400},{VAR=M32},{B1=16.000},{B2=10.500},{B3=5.250},{D1=2.000},{D2=2.700},{L1=27.000},{L2=30.300},{L3=21.500},{L4=10.750},{L5=6.500},{CNSMASSEXACT=0.050},{GTIN=4052568645991}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
B3
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
L5
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8172698 VYKC-F16-M32-20-P...
8172698
VYKC-F16-M32-20-PE-H2R
16.000
10.500
5.250
2.000
2.700
27.000
30.300
21.500
10.750
6.500
0.050
4052568645984
8172707 VYKC-F16-M32-20-P...
8172707
VYKC-F16-M32-20-PE-H2
16.000
10.500
5.250
2.000
2.700
27.000
30.300
21.500
10.750
6.500
0.050
4052568645991
8172719 VYKC-F16-M22C-20-...
8172719
VYKC-F16-M22C-20-PE-H2R
16.000
10.500
5.250
2.000
2.700
27.000
30.300
21.500
10.750
6.500
0.050
4052568646202
8172734 VYKC-F16-M22C-20-...
8172734
VYKC-F16-M22C-20-PE-H2
16.000
10.500
5.250
2.000
2.700
27.000
30.300
21.500
10.750
6.500
0.050
4052568646219
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-KGM-SFS-GR3-24V - Small Worm Geared Motors with DC Motor, Size 3, Volta...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성