WDS - Precision Worms - 0.8 Module - Stainless Steel DIN 1.4305 - Right Hand - Quality Class DIN 7/AGMA 10
WMBerg
METRIC
Gears
Precision Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/precision_worm_gears/b118m.prj},{NB=WDS-5S},{PN=WDS-5S},{DES=WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB22},{MAT=Stainless Steel},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.8},{WD=Right},{B=5},{MG=Single},{LEAD=3.142},{LA=4.75},{PA=14-1/2},{F=17},{OW=23},{OD=13.0},{HD=10.0},{F1=17.0000},{OW1=23.0000},{PD=11.4000},{PSTOL=0.0100},{B1=10.0000},{L1=3.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
WD
Worm Direction
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
MG
Thread
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
[mm]
LA
Lead Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
F
Face Width
[mm]
OW
Overall Width
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
WDS-5S
WDS-5S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
0.8
Right
5
Single
3.142
4.75
14-1/2
17
23
13.0
10.0
WDS-5D
WDS-5D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
0.8
Right
5
Double
6.283
9° 27'
20
17
23
13.0
10.0
WDS-5F
WDS-5F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
0.8
Right
5
Four
12.566
18° 26'
25
17
23
13.0
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성