WEJ31 - 标准型·直立真空口接管吸盘·缓冲本体外螺纹连接·内螺纹接管型·带缓冲型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/wej31_asmtab.prj},{NB=WEJ31-d13-WEM11-J-10-B5},{CODE=WEJ31},{TYPE=dai huan chong},{IC=huan chong ben},{OM=nei luo wen},{CHT=1},{DD=13},{CT=WEM11},{FB=J},{BS=10},{BSPOOL=10,20,30,40,50},{IT=B5},{ITPOOL='B5','B5(M5*0.8)'},{MS=M10*1},{M=10},{PPATH=wej31/assem/wej31_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
型号
[mm]
TYPE
类型
[mm]
IC
安装连接方式
[mm]
OM
接管方式
[mm]
DD
盘径(d)
ⁿ/ₐ
MS
安装螺纹
[mm]
WEJ31-d2-WEM11-J-6-B3
WEJ31
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
内螺纹
2
M8*1
WEJ31-d4-WEM11-J-6-B3
WEJ31
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
内螺纹
4
M8*1
WEJ31-d6-WEM11-J-6-B3
WEJ31
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
内螺纹
6
M8*1
WEJ31-d8-WEM11-J-6-B3
WEJ31
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
内螺纹
8
M8*1
WEJ31-d10-WEM11-J-10-B5
WEJ31
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
内螺纹
10
M10*1
WEJ31-d13-WEM11-J-10-B5
WEJ31
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
内螺纹
13
M10*1
WEJ31-d16-WEM11-J-10-B5
WEJ31
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
内螺纹
16
M10*1
WEJ31-d20-WEM11-J-10-B5
WEJ31
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
内螺纹
20
M10*1
WEJ31-d25-WEM11-J-10-B5
WEJ31
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
内螺纹
25
M10*1
WEJ31-d32-WEM11-J-10-B5
WEJ31
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
内螺纹
32
M10*1
WEJ31-d40-WEM11-J-10-B5
WEJ31
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
内螺纹
40
M14*1
WEJ31-d50-WEM11-J-10-B5
WEJ31
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
内螺纹
50
M14*1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表