目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
WGZ17C,WGZ18C - 微型滾珠襯套導向組件-帶扣環
PRiCi FA
直線運動部品
直線軸承及組件·微型滾珠襯套導向組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a15/wgz17c_asmtab.prj},{NB=WGZ17C5-40},{LV1=Straight},{SMAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{SHN=58HRC~},{SUR2=-},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{BHN=58HRC~},{BRMAT=Equivalent to C3604},{BAMAT=Equivalent to SUJ2},{BAHN=58HRC~},{RMAT=Spring Steel},{RHN=44HRC~},{CODE=WGZ17C},{CODE1=WGN11C},{MYCODE=M_BGSTZ},{VAR02=5},{VAR04=40},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=wgz17c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
SMAT
導向軸材質
ⁿ/ₐ
SHN
導向軸硬度
ⁿ/ₐ
BMAT
襯套材質
ⁿ/ₐ
BHN
襯套硬度
ⁿ/ₐ
BRMAT
滾珠保持器材質
ⁿ/ₐ
BAMAT
滾珠材質
ⁿ/ₐ
BAHN
滾珠硬度
ⁿ/ₐ
RMAT
釦環材質
ⁿ/ₐ
RHN
釦環硬度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
軸徑公差
[mm]
FIX04
Y
[mm]
FIX06
F
[mm]
FIX08
D1
[mm]
FIX10
外徑公差
[mm]
FIX12
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
FIX14
d
[mm]
FIX16
最大行程
[mm]
WGZ17C5-40
WGZ17C5-40
直柱型
相當於SUJ2
58HRC~
相當於SUJ2
58HRC~
相當於C3604
相當於SUJ2
58HRC~
彈簧鋼
44HRC~
WGZ17C
0/-0.005
17
6
10
0/-0.006
M3
7
13
WGZ18C5-40
WGZ18C5-40
一端內螺紋型
相當於SUJ2
58HRC~
相當於SUJ2
58HRC~
相當於C3604
相當於SUJ2
58HRC~
彈簧鋼
44HRC~
WGZ18C
0/-0.005
17
6
10
0/-0.006
M3
7
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表