您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WHD51 - 浮动接头·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whd51-asmtab.prj},{NB=WHD51-M8-1.25},{CODE=WHD51},{TYPE=Tapped type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=43-48HRC},{M=8},{PIT=1.25},{L=8},{LTOL=-0.05/-0.10},{D=13},{DTOL=0/-0.15},{T=9},{TT=4},{LL=8},{LLTOL=+0.05/0},{S=17},{EE=19.6},{D1=14.0},{D1TOL=+0.1/0},{B=23},{T1=13},{A=52},{F=24},{F1=10},{P=38},{DD=6.6},{DD1=11.0},{HH1=6.5},{L1=22},{PPATH=whd51/assem/whd51-asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PIT
螺距
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
LL
l
[mm]
LLTOL
公差
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
公差
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
L1
[mm]
WHD51-M3-0.5
WHD51
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
3
0.50
4
6
0/-0.15
5
3
4
+0.05/0
8
9.2
6.5
+0.1/0
12
8
34
13
5
24
4.5
8.0
4.4
13
WHD51-M4-0.7
WHD51
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
4
0.70
4
7
0/-0.15
6
3
4
+0.05/0
10
11.5
8.0
+0.1/0
14
8
36
15
6
26
4.5
8.0
4.4
14
WHD51-M5-0.8
WHD51
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
5
0.80
6
8
0/-0.15
7
3
6
+0.05/0
12
13.9
9.0
+0.1/0
17
10
42
18
7
30
5.5
9.5
5.4
17
WHD51-M6-1.0
WHD51
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
6
1.00
6
10
0/-0.15
8
4
6
+0.05/0
14
16.2
11.0
+0.1/0
19
11
44
20
8
32
5.5
9.5
5.4
19
WHD51-M8-1.25
WHD51
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
8
1.25
8
13
0/-0.15
9
4
8
+0.05/0
17
19.6
14.0
+0.1/0
23
13
52
24
10
38
6.6
11.0
6.5
22
WHD51-M10-1.25
WHD51
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
10
1.25
8
16
0/-0.15
11
4
8
+0.05/0
21
24.2
18.0
+0.1/0
28
13
56
30
12
42
6.6
11.0
6.5
24
WHD51-M12-1.25
WHD51
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
12
1.25
12
21
0/-0.15
13
4
12
+0.05/0
26
30.0
23.0
+0.1/0
34
17
70
36
15
52
9.0
14.0
8.6
30
WHD51-M14-1.5
WHD51
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
14
1.50
12
21
0/-0.15
13
4
12
+0.05/0
26
30.0
23.0
+0.1/0
34
17
70
36
15
52
9.0
14.0
8.6
30
WHD51-M16-1.5
WHD51
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
16
1.50
15
25
0/-0.15
15
5
15
+0.05/0
30
34.6
27.0
+0.1/0
38
21
84
43
19
62
11.0
17.0
10.5
36
WHD51-M18-1.5
WHD51
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
18
1.50
15
25
0/-0.15
15
5
15
+0.05/0
30
34.6
27.0
+0.1/0
38
21
84
43
19
62
11.0
17.0
10.5
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WHE01_33 - 浮动接头-内螺纹型/外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHC61 - 浮动接头·圆头内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHD71 - 浮动接头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHC31 - 浮动接头·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHB01 - 浮动接头-偏心型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHG01_52 - 浮动接头(组件)·安装法兰·标准/紧凑型·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHK01-26 - 浮动接头(组件)·安装法兰/气缸连接件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHL01-12 - 浮动接头(组件) 安装法兰/平型气缸连接组件/平型气缸连接件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHM01_12 - 浮动接头(单件/组件)-安装法兰·滑动型/气缸连接件·外螺纹型/内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHC91 - 浮动接头·加长杆内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHC41 - 浮动接头·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ACQ ASQ ATQ - 超薄气缸
AirTAC
21.07.2022
WHC01 - 浮动接头·外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-LME02_23 - 经济型带法兰直线轴承-单衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表