您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WIN61 - 铰链座 单耳环T型底部安装型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/win61.prj},{NB=WIN61-D10-W10-H30},{CODE=WIN61},{TYPE=Single Earring T type Bottom Mount W.H Dimensions specified type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{D=10},{DTOL=+0.015/0},{W=10},{WPOOL=[10:18/1]},{WTOL=-0.05/-0.15},{H=30},{HPOOL=[30:40/5]},{A=50},{F=38},{BPOOL=10},{K=14},{T=16},{M=M5},{MPOOL=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
WTOL
W公差
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
M
M粗牙螺纹
[mm]
WIN61-D2-W3-H15
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
2
+0.01/0
-0.05/-0.15
13
7
18
10
6
M3
WIN61-D3-W3-H15
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
3
+0.01/0
-0.05/-0.15
16
8
20
10
9
M3
WIN61-D4-W4-H15
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
4
+0.012/0
-0.05/-0.15
19
11
20
10
9
M3
WIN61-D5-W5-H20
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
5
+0.012/0
-0.05/-0.15
25
16
26
12
12
M4
WIN61-D6-W6-H20
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
6
+0.012/0
-0.05/-0.15
32
20
28
12
12
M4
WIN61-D8-W8-H25
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
8
+0.015/0
-0.05/-0.15
38
26
33
14
16
M5
WIN61-D10-W10-H30
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
10
+0.015/0
-0.05/-0.15
50
38
40
14
16
M5
WIN61-D12-W12-H30
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
12
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
38
40
14
19
M5
WIN61-D13-W13-H30
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
13
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
36
40
14
19
M5
WIN61-D14-W14-H35
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
14
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
36
47
15
22
M6
WIN61-D15-W15-H35
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
15
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
36
47
15
22
M6
WIN61-D16-W16-H35
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
16
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
36
47
15
22
M6
WIN61-D20-W20-H40
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
20
+0.021/0
-0.05/-0.15
65
37
54
18
25
M8
WIN61-D25-W25-H40
WIN61
单耳环T型底部安装型W.H尺寸指定型
45
S45C
发黑
25
+0.021/0
-0.05/-0.15
65
37
57
18
30
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表