目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
With switch CMK2-*C-FP1 - 複動 橡膠緩衝氣墊型
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
紧固型气缸CMK2-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/cmk2/cmk2-rubber-c_with_switch.prj},{NB=CMK2-00-25C-25-T0H-R-FP1_0*C},{TYPE=CMK2},{MA=00},{BORE=25},{PTT=},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTPJOINT=},{OPTPRM=},{OPTBCO=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-rubber-c/cmk2-rubber-c_parts/cmk2-rubber-c_l_asmtpl.prj},{A=23},{B=17},{C=20},{D=26.4},{F=32},{HA=35},{K=14},{KK=M10 x 1.25},{LL=69},{MB=M26 x 1.5},{MM=12},{MN=10},{MO=5},{T=6},{U=30},{V=16},{WF=23},{XX=131},{XF=46}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
CMK2-00-20C-25-T0H-R-FP1
CMK2
20
CMK2-00-25C-25-T0H-R-FP1
CMK2
25
CMK2-00-32C-25-T0H-R-FP1
CMK2
32
CMK2-00-40C-25-T0H-R-FP1
CMK2
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表