카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch SCM-X-FP1 - 단동 압출형 스위치 부착
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
슈퍼 마이크로 실린더 SCM-FP1
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/scm/scm_x_ws_asmtab.prj},{NB=SCM-X-00-25D-25-T0H-R-FP1 (0)},{TYPE=SCM-X},{MS=00},{BORE=25},{PTT=},{CUS=D: Both sides rubber cushioned},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{SIM=},{OPTBLWS=},{OPTRAIL=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=22},{B=17},{C=19.5},{D=31},{DA=M5 depth 6.5},{EE=Rc1/8},{GR=19},{GH=17},{J=14},{KK=M10 x 1.25},{MA=11},{MB=11},{MC=29},{MD=M6},{MM=10},{MN=8},{MO=5.0},{QA=12},{QB=10},{SD=16.5},{T=6},{WF=18},{XF=40},{BBX=35.0},{BDX=30},{SX=30.7},{LX=(stroke length/3) + 20.5},{PX=22.0},{GBX=24.4},{GNX=18.5},{GLRX=30},{P1XX=22.1},{P2X=23.9},{PTX=(34°)},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-x/scm_x_parts/scm_x_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
CUS
쿠션
ⁿ/ₐ
SCM-X-00-20D-25-T0H-R-FP1
SCM-X
20
D: 양측 고무 쿠션
SCM-X-00-25D-25-T0H-R-FP1
SCM-X
25
D: 양측 고무 쿠션
SCM-X-00-32D-25-T0H-R-FP1
SCM-X
32
D: 양측 고무 쿠션
SCM-X-00-40D-25-T0H-R-FP1
SCM-X
40
D: 양측 고무 쿠션
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성