카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch SSG-L
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
공간절약 실린더
가이드 부착 슈퍼 콤팩트 실린더 - SSG-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/space_saving_cylinders/ssg/ssg_ws_asmtab.prj},{NB=SSG-L-32-5-SW11-R-P4(0)},{TYPE=SSG-L},{BORE=32},{CUS=},{STROKE=5},{SWT=SW11},{SWP=R},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{F=45},{H=12.0},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{MM=16},{N=34.0},{NN=M5},{O=36},{Q=6},{R=5},{U=28±0.2},{Y=10},{W=59},{PPATH=../../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssg_series/ssg_with_sw/ssg_ws_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
APLUS
A+스트로크
[mm]
B
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
O
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
U
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
W
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
SSG-L-12-5-SW11-R-P4
SSG-L
12
31.5
36.5
22.0
27.000
5.5
5.5
M5
25
-
8.5
3.5
6.5 spot face depth 3.5
32
M4 depth 7
6
15.5
M3
15
5
3
10±0.1
6
31
0
2.5
SSG-L-16-5-SW11-R-P4
SSG-L
16
31.5
36.5
22.0
27.000
5.5
5.5
M5
29
-
9.0
3.5
6.5 spot face depth 3.5
38
M4 depth 7
8
20.0
M3
19
5
3
14±0.1
6
37
0
2
SSG-L-20-5-SW11-R-P4
SSG-L
20
42.0
47.0
29.5
34.500
8.0
5.5
M5
36
-
10.0
5.5
9 spot face depth 5.5
47
M6 depth 11
10
25.5
M4
26
6
4
17±0.1
8
46
3
6.5
SSG-L-25-5-SW11-R-P4
SSG-L
25
45.5
50.5
32.5
37.500
11.0
6.0
M5
40
-
11.0
5.5
9 spot face depth 5.5
51
M6 depth 11
12
28.0
M5
30
6
5
22±0.1
8
50
3
9.5
SSG-L-32-5-SW11-R-P4
SSG-L
32
50.0
55.0
33.0
38.000
8.0
8.0
M5
45
49.5
12.0
5.5
9 spot face depth 5.5
60
M6 depth 11
16
34.0
M5
36
6
5
28±0.2
10
59
3.5
9
SSG-L-40-5-SW11-R-P4
SSG-L
40
56.5
61.5
39.5
44.500
12.0
8.5
Rc 1/8
52
57
12.0
5.5
9 spot face depth 5.5
69
M6 depth 11
16
40.0
M5
42
6
5
33±0.2
10
68
7
12
SSG-L-50-10-SW11-R-P4
SSG-L
50
60.5
70.5
40.5
50.500
10.5
10.5
Rc 1/4
64
71
15.0
6.9
11 spot face depth 6.5
86
M8 depth 13
20
50.0
M6
54
8
6
42±0.2
12
85
7.5
12.5
SSG-L-63-10-SW11-R-P4
SSG-L
63
66.0
76.0
46.0
56.000
13.0
11.0
Rc 1/4
77
84
18.0
8.7
14 spot face depth 9
103
M10 depth 25
20
60.0
M6
68
12
6
50±0.2
12
102
12.5
13
SSG-L-80-10-SW11-R-P4
SSG-L
80
77.5
87.5
53.5
63.500
16.0
13.0
Rc 3/8
98
104
22.0
10.5
17.5 spot face depth 11
132
M12 depth 28
25
77.0
M8
88
14
8
65±0.2
14
131
17.5
15.5
SSG-L-100-10-SW11-R-P4
SSG-L
100
89.0
99.0
63.0
73.000
23.0
15.0
Rc 3/8
117
123.5
22.0
10.5
17.5 spot face depth 11
156
M12 depth 28
30
94.0
M10
106
14
10
80±0.2
16
155
23
19.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성