카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch STG-M B Q R-P40
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Guided cylinders
가이드 부착 실린더 STG-P4※
Double acting / position locking STG-※Q-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/guided_cylinders/stg_b_m/stg_q_p4/stg_mb_q_front_ws_p40_asmtab.prj},{NB=STG-MQ-32-25-R-SW11-R-P40(0)},{BORE=32},{A=84.5},{B=62.5},{C=12.5},{D=30.5},{DD=9.0},{F=48},{G=112},{H=44},{I=110},{K=78},{MM=16},{N=30},{PP=21},{R=15.0},{S=34},{U=96},{V=34},{W=42},{WW=98},{X=22},{Y=11.5},{RD1=35.0},{HD1=8.5},{XA=4},{XB=4.5},{ZA=10.0},{ZB=21.0},{ZC=21.0},{ZD=23.5},{RD2=34.5},{RD3=34.5},{HD2=9.0},{HD3=9.0},{FA2=30},{FA3=35},{FB2=24},{FB3=24},{EE=Rc1/8},{HH=M8 depth 20},{JJ=M8 depth 16},{KA=6.3 penetrating},{NN=M8 penetrating},{KC=11 spot face depth 7.5},{XC=3},{XL=6},{ZE=33.5},{ZF=26.5},{PPATH=../../../../../cylinder/guided_cylinder/stg_series/stg-mb-q_front/stg_mb_q_front_parts/stg_mb_q_front_ws_asmtpl.prj},{BT=M},{STROKE=25},{SWT=SW11},{SWP=R},{OPT=},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
APLUS
A+스트로크
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
JJ
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
KC
ⁿ/ₐ
P
[mm]
PA
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WW
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
AAPLUS
AA+스트로크
[mm]
AA
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
ZC
[mm]
ZD
[mm]
ZE
[mm]
ZF
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
STG-MQ-20-25-R-SW11-R-P40
STG
20
103.0
78.0
87.0
62.0
10.5
24.5
8.5
Rc1/8
36
83
30
M5 깊이 13
81
M6 깊이 12
54
5.2 관통
10
18
M5 관통
9.5 자리파기 깊이 5.5
44
39
17
11.0
25
70
24
28
72
16
9.5
3
3.5
-
-
103.0
78.0
12
0.0
11.0
20.0
23.0
23.0
-
-
34.5
8.5
-
-
STG-MQ-25-25-R-SW11-R-P40
STG
25
103.5
78.5
87.5
62.5
11.5
25.0
9.0
Rc1/8
42
93
38
M6 깊이 15
91
M6 깊이 12
64
5.2 관통
12
26
M6 관통
9.5 자리파기 깊이 5.5
44
39
17
14.0
29
78
30
34
82
16
9.5
4
4.5
-
-
103.5
78.5
16
0.0
9.0
20.5
21.0
21.0
-
-
35.0
8.5
-
-
STG-MQ-32-25-R-SW11-R-P40
STG
32
109.5
84.5
87.5
62.5
12.5
30.5
9.0
Rc1/8
48
112
44
M8 깊이 20
110
M8 깊이 16
78
6.3 관통
16
30
M8 관통
11 자리파기 깊이7.5
48
45
21
15.0
34
96
34
42
98
22
11.5
4
4.5
3
6
109.5
84.5
20
0.0
10.0
21.0
21.0
23.5
33.5
26.5
35.0
8.5
-
-
STG-MQ-40-25-R-SW11-R-P40
STG
40
116.0
91.0
94.0
69.0
14.0
31.0
10.0
Rc1/8
54
120
44
M8 깊이 20
118
M8 깊이 16
86
6.3 관통
16
30
M8 관통
11 자리파기 깊이7.5
48
46
22
18.0
38
104
40
50
106
22
11.5
4
4.5
3
6
116.0
91.0
20
0.0
12.0
26.0
23.0
23.5
41.5
27.0
40.0
12.0
-
-
STG-MQ-50-25-R-SW11-R-P40
STG
50
122.0
97.0
94.0
69.0
14.0
35.0
11.0
Rc1/4
64
148
60
M10 깊이 22
146
M10 깊이 20
110
8.6 관통
20
40
M10 관통
14 자리파기 깊이 9
48
48
24
21.5
47
130
46
66
130
28
15.5
5
6.0
4:1/4"
8
122.0
97.0
25
0.0
12.0
25.0
23.0
24.5
41.5
27.0
39.0
11.5
-
-
STG-MQ-63-25-R-SW11-R-P40
STG
63
127.0
102.0
99.0
74.0
16.5
35.0
15.0
Rc1/4
78
162
70
M10 깊이 22
158
M10 깊이 20
124
8.6 관통
20
50
M10 관통
14 자리파기 깊이 9
52
50
24
28.0
55
130
58
80
142
28
15.5
5
6.0
4:1/4"
8
127.0
102.0
25
0.0
11.5
25.0
25.5
24.0
41.5
27.0
39.0
16.0
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성