카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
Without switch MDC2
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
공간절약 실린더
소형 다이렉트 실린더 - MDC2-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/space_saving_cylinders/mdc2/mdc2_wo_s_amstab.prj},{NB=MDC2-6-4-P4_(0)_d},{TYPE=MDC2},{BORE=6},{STROKE=4},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=14},{B=15.0},{C=6.5},{D=8.5},{E=M3},{F=M2.5 x 0.45 depth 4},{G=3.2},{H=4},{L=2.5},{O=3},{N=9},{P=3},{Q=6.0},{R=3.5},{S=9.5},{T=5.5},{U=3.2},{X=2.5},{Y=3.5},{PPATH=../../../../cylinder/space_saving_cylinder/mdc2_series/mdc2/without_sw/mdc2_wo_s_amstpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
구경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
MDC2-6-4-P4
MDC2
6
14
15.0
6.5
8.5
M3
M2.5 x 0.45 depth 4
3.2
4
2.5
3
9
3
6.0
3.5
9.5
5.5
3.2
2.5
3.5
MDC2-8-4-P4
MDC2
8
16
17.0
7.5
10.0
M3
M3 x 0.5 depth 5
3.2
5
2.5
3
11
3
6.0
3.5
10.5
6.5
3.2
2.5
4.5
MDC2-10-4-P4
MDC2
10
16
17.5
8.0
10.0
M5
M3 x 0.5 depth 5
3.2
6
2.5
3
11
3
7.0
5.0
11.0
6.5
3.2
2.5
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성