카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SFR
CKD
공압 실린더
요동·회전형 실린더
슈퍼 팬 로터리 SFR・SFRT
SFR-축 타입
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/rotary_actuator/sfr_series/sfr/sfr_wo_asmtab.prj},{NB=SFR-3-90(0)},{IDNR=},{TYPE=SFR},{SIZE=3},{TORQUE=0.3},{OSCA=90},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{AA=36},{BA=28},{CA=11},{DA=8},{DB=15},{DC=M3 depth 5},{G=2.0},{H=19},{I=10},{M=18},{S=5},{T=10},{PPATH=sfr_parts/sfr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
ⁿ/ₐ
TORQUE
실효 토크(0.5MPa일 때)
[N*m]
AA
[mm]
BA
[mm]
CA
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DC
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
SFR-3-90
SFR
3
0.3
36
28
11
8
15
M3 깊이 5
2.0
19
10
13.5
18
27.0
53.5
5
10
SFR-10-90
SFR
10
1.0
44
34
11
12
15
M4 깊이 5
2.5
21
10
16.0
20
32.0
60.5
6
12
SFR-20-90
SFR
20
2.0
58
45
15
14
18
M4 깊이 6
3.0
27
12
20.5
22
41.0
71.5
8
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성