카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
Without switch SSG
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
공간절약 실린더
가이드 부착 슈퍼 콤팩트 실린더 - SSG-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/space_saving_cylinders/ssg/ssg_wo_asmtab.prj},{NB=SSG-32-5-P4(0)},{TYPE=SSG},{BORE=32},{CUS=},{STROKE=5},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{F=45},{H=12.0},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{MM=16},{N=34.0},{NN=M5},{O=36},{Q=6},{R=5},{U=28±0.2},{Y=10},{W=59},{PPATH=../../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssg_series/ssg_without_sw/ssg_wo_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
APLUS
A+스트로크
[mm]
B
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
O
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
U
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
W
[mm]
SSG-12-5-P4
SSG
12
26.5
31.5
17.0
22.000
5.5
5.5
M5
25
-
8.5
3.5
6.5 spot face depth 3.5
32
M4 depth 7
6
15.5
M3
15
5
3
10±0.1
6
31
SSG-16-5-P4
SSG
16
26.5
31.5
17.0
22.000
5.5
5.5
M5
29
-
9.0
3.5
6.5 spot face depth 3.5
38
M4 depth 7
8
20.0
M3
19
5
3
14±0.1
6
37
SSG-20-5-P4
SSG
20
32.0
37.0
19.5
24.500
8.0
5.5
M5
36
-
10.0
5.5
9 spot face depth 5.5
47
M6 depth 11
10
25.5
M4
26
6
4
17±0.1
8
46
SSG-25-5-P4
SSG
25
35.5
40.5
22.5
27.500
11.0
6.0
M5
40
-
11.0
5.5
9 spot face depth 5.5
51
M6 depth 11
12
28.0
M5
30
6
5
22±0.1
8
50
SSG-32-5-P4
SSG
32
40.0
45.0
23.0
28.000
10.0
5.5
M5
45
49.5
12.0
5.5
9 spot face depth 5.5
60
M6 depth 11
16
34.0
M5
36
6
5
28±0.2
10
59
SSG-40-5-P4
SSG
40
46.5
51.5
29.5
34.500
11.5
8.0
Rc 1/8
52
57
12.0
5.5
9 spot face depth 5.5
69
M6 depth 11
16
40.0
M5
42
6
5
33±0.2
10
68
SSG-50-10-P4
SSG
50
50.5
60.5
30.5
40.500
10.5
10.5
Rc 1/4
64
71
15.0
6.9
11 spot face depth 6.5
86
M8 depth 13
20
50.0
M6
54
8
6
42±0.2
12
85
SSG-63-10-P4
SSG
63
56.0
66.0
36.0
46.000
13.0
11.0
Rc 1/4
77
84
18.0
8.7
14 spot face depth 9
103
M10 depth 25
20
60.0
M6
68
12
6
50±0.2
12
102
SSG-80-10-P4
SSG
80
67.5
77.5
43.5
53.500
16.0
13.0
Rc 3/8
98
104
22.0
10.5
17.5 spot face depth 11
132
M12 depth 28
25
77.0
M8
88
14
8
65±0.2
14
131
SSG-100-10-P4
SSG
100
79.0
89.0
53.0
63.000
23.0
15.0
Rc 3/8
117
123.5
22.0
10.5
17.5 spot face depth 11
156
M12 depth 28
30
94.0
M10
106
14
10
80±0.2
16
155
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성