카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
Without switch STG-M B-P40
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Guided cylinders
가이드 부착 실린더 STG-P4※
Double acting / single rod / metal bush bearing / ball bearing STG-※-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/guided_cylinders/stg_b_m/stg_p4/stg_mb_wo_p40_asmtab.prj},{NB=STG-M-32-25-P40(0)},{BT=M},{BORE=32},{STROKE=25},{POS=0},{A=59.5},{B=37.5},{C=12.5},{D=30.5},{DD=9.0},{EE=Rc1/8},{F=48},{G=112},{H=44},{HH=M8 depth 20},{I=110},{JJ=M8 depth 16},{K=78},{KA=6.3 penetrating},{MM=16},{N=30},{NN=M8 penetrating},{KC=11 spot face depth 7.5},{PP=21},{R=15.0},{S=34},{U=96},{V=34},{W=42},{WW=98},{X=22},{Y=11.5},{RD=10.0},{HD=8.5},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{PPATH=../../../../../cylinder/guided_cylinder/stg_series/stg-mb/stg_mb_parts/stg_mb_wo_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
APLUS
A+스트로크
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
JJ
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
KC
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WW
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
AAPLUS
AA+스트로크
[mm]
AA
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
STG-M-12-10-P40
STG
12
52.0
42.0
39.0
29.0
12.0
16.0
7.0
M5
26
58
22
M4 깊이 10
56
M5 깊이 10
41
4.3 관통
6
14
M4 관통
8 자리파기 깊이 4.5
20
15
5
8.0
17
48
18
23
50
13
7.5
3
3.5
-
-
52.0
42.0
8
0.0
STG-M-16-10-P40
STG
16
56.0
46.0
43.0
33.0
12.0
18.0
7.5
M5
30
64
25
M5 깊이 12
62
M5 깊이 10
46
4.3 관통
8
16
M5 관통
8 자리파기 깊이 4.5
24
17
5
10.0
18
54
22
24
56
13
7.5
3
3.5
-
-
56.0
46.0
10
0.0
STG-M-20-20-P40
STG
20
73.0
53.0
57.0
37.0
10.5
24.5
8.5
Rc1/8
36
83
30
M5 깊이 13
81
M6 깊이 12
54
5.2 관통
10
18
M5 관통
9.5 자리파기 깊이 5.5
24
29
17
11.0
25
70
24
28
72
16
9.5
3
3.5
-
-
73.0
53.0
12
0.0
STG-M-25-20-P40
STG
25
73.5
53.5
57.5
37.5
11.5
25.0
9.0
Rc1/8
42
93
38
M6 깊이 15
91
M6 깊이 12
64
5.2 관통
12
26
M6 관통
9.5 자리파기 깊이 5.5
24
29
17
14.0
29
78
30
34
82
16
9.5
4
4.5
-
-
73.5
53.5
16
0.0
STG-M-32-25-P40
STG
32
84.5
59.5
62.5
37.5
12.5
30.5
9.0
Rc1/8
48
112
44
M8 깊이 20
110
M8 깊이 16
78
6.3 관통
16
30
M8 관통
11 자리파기 깊이7.5
24
33
21
15.0
34
96
34
42
98
22
11.5
4
4.5
3
6
104.0
79.0
20
19.5
STG-M-40-25-P40
STG
40
91.0
66.0
69.0
44.0
14.0
31.0
10.0
Rc1/8
54
120
44
M8 깊이 20
118
M8 깊이 16
86
6.3 관통
16
30
M8 관통
11 자리파기 깊이7.5
24
34
22
18.0
38
104
40
50
106
22
11.5
4
4.5
3
6
104.0
79.0
20
13.0
STG-M-50-25-P40
STG
50
97.0
72.0
69.0
44.0
14.0
35.0
11.0
Rc1/4
64
148
60
M10 깊이 22
146
M10 깊이 20
110
8.6 관통
20
40
M10 관통
14 자리파기 깊이 9
24
36
24
21.5
47
130
46
66
130
28
15.5
5
6.0
4
8
116.0
91.0
25
19.0
STG-M-63-25-P40
STG
63
102.0
77.0
74.0
49.0
16.5
35.0
15.0
Rc1/4
78
162
70
M10 깊이 22
158
M10 깊이 20
124
8.6 관통
20
50
M10 관통
14 자리파기 깊이 9
28
38
24
28.0
55
130
58
80
142
28
15.5
5
6.0
4
8
116.0
91.0
25
14.0
STG-M-80-25-P40
STG
80
121.5
96.5
81.5
56.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
42
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
140.0
115.0
30
18.5
STG-M-100-25-P40
STG
100
141.0
116.0
91.0
66.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
35
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
162.0
137.0
35
21.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성