您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WIX01 02 - 连接夹杆·关节轴承用
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wix01_02.prj},{NB=WIX01-D25-P10-L40},{CODE=WIX01},{TYPE=Plain Bearings},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{ATT=1 Hexagon socket head cap screws},{D=25},{DTOL=+0.021/0},{P=10},{PPOOL=[10:25/1]},{PTOL=+0.15/0},{L=40},{LPOOL=[40:160/1]},{LTOL=+0.1/-0.1},{T=15},{TTOL=0/-0.2},{B=32},{E=25},{A=18},{M=M8*30},{MPOOL=8},{DD1=8.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差H7
[mm]
PTOL
P公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
M
M附件螺栓
[mm]
DD1
d1
[mm]
F
[mm]
WIX01-D5-P3-L10
WIX01
关节轴承用
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
5
+0.012/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
6
0/-0.2
10
12
6
M4*10
4.3
5
WIX01-D6-P3-L15
WIX01
关节轴承用
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
6
+0.012/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
6
0/-0.2
10
12
7
M4*10
4.3
5
WIX01-D8-P4-L15
WIX01
关节轴承用
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
+0.015/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
10
0/-0.2
12
15
8
M6*12
6.5
7
WIX01-D10-P4-L15
WIX01
关节轴承用
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
+0.015/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
10
0/-0.2
16
15
9
M6*16
6.5
7
WIX01-D12-P5-L15
WIX01
关节轴承用
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
12
0/-0.2
18
16
10
M6*16
6.5
7
WIX01-D14-P6-L20
WIX01
关节轴承用
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
14
+0.018/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
12
0/-0.2
22
18
12
M6*20
6.5
9
WIX01-D15-P6-L20
WIX01
关节轴承用
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
+0.018/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
12
0/-0.2
22
18
12
M6*20
6.5
9
WIX01-D16-P6-L30
WIX01
关节轴承用
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
12
0/-0.2
22
20
14
M6*20
6.5
0
WIX01-D18-P8-L30
WIX01
关节轴承用
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
18
+0.018/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
12
0/-0.2
25
22
15
M6*25
6.5
10
WIX01-D20-P8-L40
WIX01
关节轴承用
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
15
0/-0.2
28
22
15
M8*25
8.5
10
WIX01-D25-P10-L40
WIX01
关节轴承用
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
15
0/-0.2
32
25
18
M8*30
8.5
11
WIX02-D5-P3-L10
WIX02
关节轴承用
LD31
A6063
-
1个不锈钢内六角圆柱头螺钉
5
+0.012/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
6
0/-0.2
10
12
6
M4*10
4.3
5
WIX02-D6-P3-L15
WIX02
关节轴承用
LD31
A6063
-
1个不锈钢内六角圆柱头螺钉
6
+0.012/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
6
0/-0.2
10
12
7
M4*10
4.3
5
WIX02-D8-P4-L15
WIX02
关节轴承用
LD31
A6063
-
1个不锈钢内六角圆柱头螺钉
8
+0.015/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
10
0/-0.2
12
15
8
M6*12
6.5
7
WIX02-D10-P4-L15
WIX02
关节轴承用
LD31
A6063
-
1个不锈钢内六角圆柱头螺钉
10
+0.015/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
10
0/-0.2
16
15
9
M6*16
6.5
7
WIX02-D12-P5-L15
WIX02
关节轴承用
LD31
A6063
-
1个不锈钢内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
12
0/-0.2
18
16
10
M6*16
6.5
7
WIX02-D14-P6-L20
WIX02
关节轴承用
LD31
A6063
-
1个不锈钢内六角圆柱头螺钉
14
+0.018/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
12
0/-0.2
22
18
12
M6*20
6.5
9
WIX02-D15-P6-L20
WIX02
关节轴承用
LD31
A6063
-
1个不锈钢内六角圆柱头螺钉
15
+0.018/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
12
0/-0.2
22
18
12
M6*20
6.5
9
WIX02-D16-P6-L30
WIX02
关节轴承用
LD31
A6063
-
1个不锈钢内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
12
0/-0.2
22
20
14
M6*20
6.5
0
WIX02-D18-P8-L30
WIX02
关节轴承用
LD31
A6063
-
1个不锈钢内六角圆柱头螺钉
18
+0.018/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
12
0/-0.2
25
22
15
M6*25
6.5
10
WIX02-D20-P8-L40
WIX02
关节轴承用
LD31
A6063
-
1个不锈钢内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
15
0/-0.2
28
22
15
M8*25
8.5
10
WIX02-D25-P10-L40
WIX02
关节轴承用
LD31
A6063
-
1个不锈钢内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
+0.15/0
+0.1/-0.1
15
0/-0.2
32
25
18
M8*30
8.5
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表