WLANA, TWLANA, WLANAA, TWLANAA, WLANAB, TWLANAB - 지그용위치결정핀 - 2단타입-선단형상선택-플랜지 붙이타입-너트고정타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/wlana.prj},{NB=WLANA10-P6.0-Q4.5-F3-B3-L5},{TSS=},{MAT=},{D=10},{D1=10},{P=6.0},{PALG=[6-12.0/0.1]},{Q=4.5},{QMIN=4.5},{F=3},{B=3},{L=5},{L1=5,8,10,12,15},{L2=10,12,15},{A=30},{E=0},{LL=12},{H=13},{RFIX=2.0},{M=M10},{MMAX=10},{MMIN=8.376},{H1=11},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{MC=},{MC1= '4','4', '5','5', '6','6', '8','8'},{ALT4=},{RTC=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
H
h
[mm]
R
[mm]
WLANA6-P4.0-Q3.0-F3-B3-L5
WLANA6-P4.0-Q3.0-F3-B3-L5
열처리경도 35~40HRC
6
0/-0.012
[4.0-7.0/0.1]
6
9
1.5
WLANA8-P4.0-Q3.0-F3-B3-L5
WLANA8-P4.0-Q3.0-F3-B3-L5
열처리경도 35~40HRC
8
0/-0.015
[4.0-9.0/0.1]
10
11
1.5
WLANA10-P6.0-Q4.5-F3-B3-L...
WLANA10-P6.0-Q4.5-F3-B3-L...
열처리경도 35~40HRC
10
0/-0.015
[6-12.0/0.1]
12
13
1.5
WLANA10T-P6.0-Q4.5-F3-B3-...
WLANA10T-P6.0-Q4.5-F3-B3-...
열처리경도 35~40HRC
10T
0/-0.015
[6-12.0/0.1]
18
13
1.5
WLANA12-P9.0-Q8.0-F3-B3-L...
WLANA12-P9.0-Q8.0-F3-B3-L...
열처리경도 35~40HRC
12
0/-0.018
[9.0-13.0/0.1]
15
15
2.0
WLANA16-P11.0-Q10.0-F3-B3...
WLANA16-P11.0-Q10.0-F3-B3...
열처리경도 35~40HRC
16
0/-0.018
[11.0-16.0/0.1]
18
19
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성