WLNNA, WLNNAA, WLNNAB, TWLNNA, TWLNNAA, TWLNNAB - 지그용위치결정핀 - 2단타입-선단형상선택-플렌지없음타입-너트고정타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/wlnna.prj},{NB=WLNNA10-P12.0-Q10.0-F3-B3-L5},{TSS=},{MAT=},{D=10},{D1=10},{P=12.0},{PALG=[12-20.0/0.1]},{Q=10.0},{QMIN=10},{F=3},{B=3},{L=5},{L1=5,8,10,12,15},{L2=10,12,15},{A=30},{E=0},{LL=12},{M=M10},{MMAX=10},{ALT1=},{ALT2=},{MC=},{MC1= '4','4', '5','5', '6','6', '8','8'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
R
[mm]
WLNNA6-P8.0-Q7.0-F3-B3-L5
WLNNA6-P8.0-Q7.0-F3-B3-L5
열처리경도 35~40HRC
6
0/-0.012
[8.0-12.0/0.1]
6
3.0
WLNNA8-P10.0-Q9.0-F3-B3-L...
WLNNA8-P10.0-Q9.0-F3-B3-L...
열처리경도 35~40HRC
8
0/-0.015
[10.0-16.0/0.1]
10
3.0
WLNNA10-P12.0-Q10.0-F3-B3...
WLNNA10-P12.0-Q10.0-F3-B3...
열처리경도 35~40HRC
10
0/-0.015
[12-20.0/0.1]
12
4.0
WLNNA10T-P12.0-Q10.0-F3-B...
WLNNA10T-P12.0-Q10.0-F3-B...
열처리경도 35~40HRC
10T
0/-0.015
[12-20.0/0.1]
15
4.0
WLNNA12-P14.0-Q13.0-F3-B3...
WLNNA12-P14.0-Q13.0-F3-B3...
열처리경도 35~40HRC
12
0/-0.018
[14.0-25.0/0.1]
15
4.0
WLNNA16-P18.0-Q17.0-F3-B3...
WLNNA16-P18.0-Q17.0-F3-B3...
열처리경도 35~40HRC
16
0/-0.018
[18.0-32.0/0.1]
18
7.0
WLNNA20-P22.0-Q21.0-F3-B3...
WLNNA20-P22.0-Q21.0-F3-B3...
열처리경도 35~40HRC
20
0/-0.021
[22.0-35.0/0.1]
22
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성