카탈로그: Wanshsin Seikou
생성됨: 30.05.2024
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wanshsin Seikou
WSHG14-III - WSHG-III Series
Wanshsin Seikou
Harmonic Drive
WSHG Series
WSHG-III Series
Powered by
CAD모델 선택
{wanshsin/harmonic_drive/wshg_series/wshg_iii_series/wshg14_iii_asmtab.prj},{NB=WSHG-14-50-III},{SERIES=WSHG},{MODEL=14},{RR=50},{TYPE=III},{SS=},{RIS=2000},{ROT=6.3},{SSAMT=21},{AMV=8},{LAMT=42},{AMS=8000},{AAIS=3500},{BACCKLASH=≤15},{DF=≥10000},{NV=≤60},{MMP=100},{A=70},{B=54},{C=36},{C1=36},{D=74},{E=20},{F=14},{G=52.5},{H=12},{H1=6.5},{I=20.5},{J=10},{K=20},{L=9},{M=8},{N=7.5},{O=2.5},{P=3},{Q=M3},{Q1=3},{R=64},{S=8},{T=3.5},{U=44},{V=8},{W=M3x6-Ø3.5x6},{W1=3},{W2=6},{W3=3.5},{W4=6},{WEIGHT=0.71},{FZBL1=16},{PPATH=wshg14_iii/assemblies/wshg14_iii_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
RR
Ratio
ⁿ/ₐ
RIS
Rated input speed
[r/min]
ROT
Rated output torque
[Nm]
SSAMT
Start stop allowable maximu torque
[Nm]
AMV
Allowable maximum value of average load torque
[Nm]
LAMT
Lnstaneous allowable maximum torque
[Nm]
AMS
Allowable maximum speed
[r/min]
AAIS
Allowable average input speed
[r/min]
BACCKLASH
Baccklash
[arcsec]
DF
Design life
[Hl]
NV
Noise
[dB]
MMP
Matched motor power
[W]
WEIGHT
Weight
[kg]
WSHG-14-50-III
WSHG
14
50
2000
6.3
21
8
42
8000
3500
≤15
≥10000
≤60
100
0.71
WSHG-14-80-III
WSHG
14
80
2000
9.0
27
13
55
8000
3500
≤15
≥10000
≤60
100
0.71
WSHG-14-100-III
WSHG
14
100
2000
9.0
33
13
63
8000
3500
≤15
≥15000
≤60
100
0.71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성