XGL-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
高减振能力橡胶型
XGT/XGL/XGS
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/high_gain_type/xgt_xgl_xgs/xgl_c_asmtab.prj},{NB=XGL-25C-5-6},{CN=XGL-25C},{D1D2=5-6},{D1D2X1='5-6','5-8','6-8','6-10','6.35-8','8-8','8-10','8-11','8-12','10-10','10-12'},{A=25},{L=9.5},{W=42},{F=3.25},{G=9.00},{M=M2.5},{WT=1.00},{PPATH=../xgt_xgs/xgt_xgs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
XGL-15C-3-5
XGL-15C
15
6.5
30
2.15
5.00
6.0
M1.6
0.25
XGL-19C-4-5
XGL-19C
19
7.7
34
2.65
6.50
6.0
M2
0.50
XGL-25C-5-6
XGL-25C
25
9.5
42
3.25
9.00
7.0
M2.5
1.00
XGL-30C-8-8
XGL-30C
30
11.0
42
4.00
11.00
9.0
M3
1.50
XGL-34C-8-8
XGL-34C
34
12.0
44
4.00
12.25
9.0
M3
1.50
XGL-39C-10-10
XGL-39C
39
15.5
55
4.50
14.50
11.0
M4
2.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表