XSCG - [High Precision] Linear Ball Guides X-Axis Selectable Feed Mechanism Feed Screws
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xscg_asmtab.prj},{NB=XSCG50},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{PS=05},{NO=50},{A=50},{STG=50x50},{ALH=147},{ALV=49},{MAPA=7},{MAP=25},{MAY=15},{AMLP=6.8},{AMLY=6.8},{AMLR=6.0},{MRP=0.15},{MRY=0.14},{MRR=0.09},{PA=15},{W1=0.28},{W2=0.28},{DIST1=+/-6.5},{DIST2=+/-6.5},{E=12},{J=11.3},{K=31.0},{D=13.0},{T=16},{T1=4.5},{P=10},{Q=10.5},{X=40},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{LL=3.5},{AC=SCB3-6},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=xscg/xscg_asmtpl.prj},{MM1=6},{MM2=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
STMB
본체표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
볼재질
ⁿ/ₐ
HARDB
볼경도
ⁿ/ₐ
MATS
스프링재질
ⁿ/ₐ
MATMHB
마이크로미터헤드브라켓재질
ⁿ/ₐ
STMHB
마이크로 미터 헤드브라켓표면처리
ⁿ/ₐ
MATTH
선단받침부품재질
ⁿ/ₐ
A
[mm]
STG
스테이지면
[mm]
ALH
내하중 - 수평
[N*m]
ALV
내하중 - 수직
[N*m]
MAS
이동정밀도 - 진직도
[microns]
MAPA
이동정밀도 - 평행도
[microns]
MAP
이동정밀도 - 피칭
[s]
MAY
이동정밀도 - 요잉
[s]
AMLP
허용모멘트하중 - 피칭
[N*m]
AMLY
허용모멘트하중 - 요잉
[N*m]
AMLR
허용모멘트하중 - 롤링
[N*m]
MRP
모멘트강성 - 피칭
[s/N*cm]
MRY
모멘트강성 - 요잉
[s/N*cm]
MRR
모멘트강성 - 롤링
[s/N*cm]
PA
평행도
[microns]
W
자중
[kg]
B
[mm]
DIST
이동량
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
D
d
[mm]
G
g
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
AC
부속품(4개) - Type M-L
ⁿ/ₐ
XSCG25
XSCG25
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
25
25x25
39.2
9.8
3
10
30
25
2.0
2.0
3.5
1.90
1.10
1.10
30
0.09
25
+/-3.2
7
0.0
6.8
15.0
9.3
7.0
12
3.7
6
8.5
20
2.5
4.2
2.5
SCB2-4
XSCG40
XSCG40
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
40
40x40
98
49
1
7
25
15
5.0
5.0
5.0
0.42
0.35
0.21
15
0.23
24
+/-6.5
12
0.0
11.3
26.0
13.0
8.9
16
4.5
10
10.5
32
3.5
6.0
3.5
SCB3-6
XSCG50
XSCG50
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
50
50x50
147
49
1
7
25
15
6.8
6.8
6.0
0.15
0.14
0.09
15
0.28
19
+/-6.5
12
0.0
11.3
31.0
13.0
8.9
16
4.5
10
10.5
40
3.5
6.0
3.5
SCB3-6
XSCG60
XSCG60
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
60
60x60
196
49
1
7
25
15
10.0
10.0
9.0
0.08
0.08
0.05
15
0.40
14
+/-6.5
12
0.0
11.3
36.0
13.0
8.9
16
5.0
10
10.5
50
4.5
8.0
4.0
SCB4-6
XSCG70
XSCG70
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
70
70x70
225.4
49
1
7
25
15
13.8
13.8
12.9
0.06
0.05
0.03
15
0.58
14.5
+/-6.5
12
0.0
11.3
46.5
13.0
10.0
18
6.0
10
11.5
60
4.5
8.0
4.5
SCB4-6
XSCG80
XSCG80
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
80
80x80
264.6
49
3
8
25
15
18.2
18.2
17.7
0.04
0.04
0.02
20
0.84
43.5
+/-6.5
17
0.0
11.3
55.0
18.0
10.8
20
6.5
10
14.5
70
4.5
8.0
5.3
SCB4-6
XSCG100
XSCG100
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
100
100x100
343
49
3
8
25
15
31.8
31.8
30.7
0.02
0.02
0.01
20
1.27
28.5
+/-6.5
17
0.0
11.5
67.5
18.0
10.8
20
6.5
10
14.5
90
4.5
8.0
5.3
SCB4-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
03.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성