XUC12 15 - 组合密封垫圈 螺钉头部专用型 螺纹部专用型 沉孔专用型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xuc12_15.prj},{NB=XUC13-3},{CODE=XUC13},{TYPE=Screw head type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{MAT1=Fluoroelastomer},{HARDNESS=HS70},{OPE=-10~200℃},{SPE=3},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
Metal
ⁿ/ₐ
SUR
金属表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
橡胶材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
橡胶硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
OPE
使用温度范围
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
APP
使用螺钉
ⁿ/ₐ
PRESSURE
最大容许压力(MPa)
ⁿ/ₐ
MIN
最小紧固扭矩(N.m)
ⁿ/ₐ
MAX
最大紧固扭矩(N.m)
ⁿ/ₐ
MAX1
孔内径max
ⁿ/ₐ
MIN1
紧固面的外径(min)
ⁿ/ₐ
MIN2
沉孔直径(min)
ⁿ/ₐ
MAX2
倒角(max)
ⁿ/ₐ
XUC12-3
XUC12
螺钉头部专用型
SPCC
铬酸盐光泽处理
丁腈橡胶
HS65
-30~100℃
1.0
7.8
2.85
M3
5
0.7
1.2
3.3
5.4
0.0
0.0
XUC13-3
XUC13
螺钉头部专用型
SUS304
-
氟橡胶
HS70
-10~200℃
1.0
7.8
2.85
M3
5
0.7
1.2
3.3
5.4
0.0
0.0
XUC14-3
XUC14
螺纹部专用型
SPCC
铬酸盐光泽处理
丁腈橡胶
HS65
-30~100℃
1.0
7.8
0.00
M3
5
0.7
1.2
3.3
5.4
0.0
0.2
XUC15-3
XUC15
沉孔专用型
SUS301
-
丁腈橡胶
HS80
-30~100℃
0.7
6.0
2.90
M3
10
0.7
1.4
3.3
0.0
6.6
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表