Y - Y-type double kunckle joint
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CH Hydraulic Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/ch/accessories/y.prj},{NB=Y-03},{IDNR=},{MODEL=Y-03},{BORE=25},{A1=18.0},{E1=20.0},{L1=38.0},{MM=M10 x 1.25},{MMN=10},{MMK=8.38},{R1=5.0},{U1=14.0},{NDH10=9 +0.058/0},{ND=9.0},{NX=9 +0.2/+0.1},{NX1=9.0},{NZ=18.0},{PIN=CDP-1},{PSIZE=C Type, 9 for shaft}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
[mm]
U1
[mm]
NDH10
ND H10
[mm]
NX
[mm]
NZ
[mm]
PIN
[mm]
PSIZE
Pin size
[mm]
Y-02
20
16.0
20.0
36.0
M8 x 1.25
14.0
9 +0.058/0
9 +0.2/+0.1
18.0
CDP-1
C Type, 9 for shaft
Y-03
25
18.0
20.0
38.0
M10 x 1.25
14.0
9 +0.058/0
9 +0.2/+0.1
18.0
CDP-1
C Type, 9 for shaft
Y-04A
32
22.0
24.0
55.0
M14 x 1.5
25.0
12 +0.058/0
16 +0.3/+0.1
38.0
CDP-3
3 x 18
Y-04B
40
22.0
24.0
55.0
M16 x 1.5
25.0
12 +0.058/0
16 +0.3/+0.1
38.0
CDP-3
3 x 18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성