AC-D Y000T - 带托架的隔板
SMC Corporation
气动辅助元件
新型模块式F.R.L.气动组合元件
AC-D 模块式F.R.L.组合元件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/air_line_equipment/new_modular_f_r_l/ac_d/accessories/y000t_d_asmtab.prj},{NB=Y600T-D},{MODEL=Y600T-D},{A=6.2},{B=140},{C=60.0},{D=115.0},{E=50},{EE=70},{F=20.0},{G=11.0},{H=31.2},{J=8.0},{K=70},{PPATH=y000t_d/assembly/y000t_d_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
Y200T-D
Y200T-D
3.2
67
29.0
51.0
24
33
11.5
5.5
15.5
3.5
30
Y300T-D
Y300T-D
4.2
85
42.5
67.5
35
0
14.0
7.0
20.0
6.0
41
Y400T-D
Y400T-D
5.2
115
50.0
85.5
40
55
18.0
9.0
26.0
7.0
50
Y500T-D
Y500T-D
5.2
115
50.0
85.5
40
55
18.0
9.0
26.0
7.0
50
Y600T-D
Y600T-D
6.2
140
60.0
115.0
50
70
20.0
11.0
31.2
8.0
70
Y200T-1-D
Y200T-1-D
3.2
70
30.5
76.0
24
33
11.5
5.5
23.0
3.5
55
Y300T-1-D
Y300T-1-D
4.2
97
42.5
91.5
35
47
14.0
7.0
28.0
6.0
65
Y400T-1-D
Y400T-1-D
5.2
115
50.0
120.5
40
55
18.0
9.0
32.0
7.0
85
Y200T-2-D
Y200T-2-D
3.2
97
42.5
106.0
35
47
14.0
7.0
28.0
6.0
85
Y300T-2-D
Y300T-2-D
4.2
97
42.5
111.5
35
47
14.0
7.0
28.0
6.0
85
Y600T-2-D
Y600T-2-D
6.2
140
60.0
145.0
50
70
20.0
11.0
37.0
8.0
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表