您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YFF41 71 - 大头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yff41_71.prj},{NB=YFF51-D5-P5.5-L5-B1.5},{CODE=YFF51},{TYPE=Circular shape},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=Quenching hardness 48~53HRC},{SUR=polishing},{D=5},{P=5.5},{L=5},{B=1.5},{BTOL=+0.5/0},{ZZRC=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0.0},{ZZTA=N/A},{LINK=Webxxx},{AA=0.800},{DD=0.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
YFF41-D5-P5.5-L5-B1.5
YFF41
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
---
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF42-D5-P5.5-L5-B1.5
YFF42
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5μm
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF46-D5-P5.5-L5-B1.5
YFF46
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
---
---
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF47-D5-P5.5-L5-B1.5
YFF47
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF51-D5-P5.5-L5-B1.5
YFF51
圆型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF61-D5-P5.5-L9-B1.5
YFF61
多棱型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
---
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF62-D5-P5.5-L9-B1.5
YFF62
多棱型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5μm
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF66-D5-P5.5-L9-B1.5
YFF66
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
---
---
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF67-D5-P5.5-L9-B1.5
YFF67
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF71-D5-P5.5-L9-B1.5
YFF71
多棱型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表