YH - Double Knuckle Joint
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CH Hydraulic Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/ch/accessories/yh.prj},{NB=YH2-08B(Bore=80)},{IDNR=MIN},{MODEL=YH2-08B},{ROD=B-series},{BORE=80},{A=145},{B=115},{C=75},{D=60},{D1=31.5 +0.1/0},{D2=31.5},{E=M39},{EN=39},{EK=35.27},{H=40.0},{J=M6},{JN=6},{JK=4.92},{K=30},{L=20.0},{L1=24},{P=M8},{PN=8},{PK=6.65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ROD
Rod type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
ⁿ/ₐ
YH2-03B(Bore=32)
B-series
32
76
60
41
32
16 +0.07/0
M16
25.0
M5
16
12.5
20
M6
YH2-04B(Bore=40)
B-series
40
76
60
41
32
16 +0.07/0
M20
25.0
M5
16
12.5
20
M6
YH2-05B(Bore=50)
B-series
50
90
70
50
40
20 +0.084/0
M24
31.5
M5
20
16.0
20
M6
YH2-06B(Bore=63)
B-series
63
145
115
75
60
31.5 +0.1/0
M30
40.0
M6
30
20.0
24
M8
YH2-08B(Bore=80)
B-series
80
145
115
75
60
31.5 +0.1/0
M39
40.0
M6
30
20.0
24
M8
YH2-10B(Bore=100)
B-series
100
185
145
95
79
40 +0.1/0
M48
50.0
M8
40
25.0
26
M10
YH2-03B(Bore=40)
C-series
40
76
60
41
32
16 +0.07/0
M16
25.0
M5
16
12.5
20
M6
YH2-05C(Bore=50)
C-series
50
90
70
50
40
20 +0.084/0
M20
31.5
M5
20
16.0
20
M6
YH2-06C(Bore=63)
C-series
63
145
115
75
60
31.5 +0.1/0
M24
40.0
M6
30
20.0
24
M8
YH2-06B(Bore=80)
C-series
80
145
115
75
60
31.5 +0.1/0
M30
40.0
M6
30
20.0
24
M8
YH2-10C(Bore=100)
C-series
100
185
145
95
79
40 +0.1/0
M39
50.0
M8
40
25.0
26
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성