YJY41 62-YJY51 72 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·无肩止动螺丝型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yjy41_62-yjy51_72.prj},{NB=YJY62-N/A-D20-P22-B2},{CODE=YJY62},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='B','R'},{FRPOOL2='B'},{FRPOOL3='N/A'},{D=20},{DPOOL=20},{DTOL=0/-0.021},{P=22},{PPOOL=[22.0:35.0/0.1]},{PTOL=0/-0.05},{B=2},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{L=12},{V1=10},{DD=17},{R=8},{APP=M8},{W=9.0},{ZZHC=N/A},{ZZKC=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
V1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
APP
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
W
[mm]
YJY41-N/A-D6-P8-B2
YJY41
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
5
8
4
3
M5
3.0
YJY41-N/A-D8-P10-B2
YJY41
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
5
8
5
4
M5
3.5
YJY41-N/A-D10T-P12-B2
YJY41
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10T
0/-0.015
10
8
7
5
M6
5.0
YJY41-N/A-D10-P12-B2
YJY41
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
5
8
7
4
M6
4.0
YJY41-N/A-D12-P14-B2
YJY41
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
12
10
9
6
M8
6.0
YJY41-N/A-D16-P18-B2
YJY41
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
12
10
13
8
M8
8.0
YJY41-N/A-D20-P22-B2
YJY41
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
20
0/-0.021
12
10
17
8
M8
9.0
YJY42-N/A-D6-P8-B2
YJY42
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.012
5
8
4
3
M5
3.0
YJY42-N/A-D8-P10-B2
YJY42
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.015
5
8
5
4
M5
3.5
YJY42-N/A-D10T-P12-B2
YJY42
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10T
0/-0.015
10
8
7
5
M6
5.0
YJY42-N/A-D10-P12-B2
YJY42
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
0/-0.015
5
8
7
4
M6
4.0
YJY42-N/A-D12-P14-B2
YJY42
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
0/-0.018
12
10
9
6
M8
6.0
YJY42-N/A-D16-P18-B2
YJY42
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
0/-0.018
12
10
13
8
M8
8.0
YJY42-N/A-D20-P22-B2
YJY42
标准型·无肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
0/-0.021
12
10
17
8
M8
9.0
YJY61-N/A-D6-P8-B2
YJY61
标准型·无肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
5
8
4
3
M5
3.0
YJY61-N/A-D8-P10-B2
YJY61
标准型·无肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
5
8
5
4
M5
3.5
YJY61-N/A-D10T-P12-B2
YJY61
标准型·无肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10T
0/-0.015
10
8
7
5
M6
5.0
YJY61-N/A-D10-P12-B2
YJY61
标准型·无肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
5
8
7
4
M6
4.0
YJY61-N/A-D12-P14-B2
YJY61
标准型·无肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
12
10
9
6
M8
6.0
YJY61-N/A-D16-P18-B2
YJY61
标准型·无肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
12
10
13
8
M8
8.0
YJY61-N/A-D20-P22-B2
YJY61
标准型·无肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
20
0/-0.021
12
10
17
8
M8
9.0
YJY62-N/A-D6-P8-B2
YJY62
标准型·无肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.012
5
8
4
3
M5
3.0
YJY62-N/A-D8-P10-B2
YJY62
标准型·无肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.015
5
8
5
4
M5
3.5
YJY62-N/A-D10T-P12-B2
YJY62
标准型·无肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10T
0/-0.015
10
8
7
5
M6
5.0
YJY62-N/A-D10-P12-B2
YJY62
标准型·无肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
0/-0.015
5
8
7
4
M6
4.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表