YKF01 32 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·无肩止动螺丝部短型·环槽型/切口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ykf01_32.prj},{NB=YKF12-D20-P22-B2-L5},{CODE=YKF12},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{D=20},{DTOL=0/-0.021},{P=22},{PPOOL=[22.0:35.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=2},{L=5},{LPOOL=[5:12/1]},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{W=9.0},{V1=8},{DD=13},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{V2=10.5},{V3=5.5},{HH=2.0},{APP=M6},{ZZKC=N/A},{ZZKCPOOL='N/A','N/A','KC','KC'},{ZZHC=N/A},{ZZHCPOOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
YKF01-D6-P8-B2-L5
YKF01
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
3.0
3.0
YKF01-D8-P10-B2-L5
YKF01
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
4.0
3.5
YKF01-D10-P12-B2-L5
YKF01
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
4.0
4.0
YKF01-D12-P14-B2-L5
YKF01
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
6.0
6.0
YKF01-D16-P18-B2-L5
YKF01
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
8.0
8.0
YKF01-D20-P22-B2-L5
YKF01
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
20
0/-0.021
8.0
9.0
YKF02-D6-P8-B2-L5
YKF02
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.012
3.0
3.0
YKF02-D8-P10-B2-L5
YKF02
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.015
4.0
3.5
YKF02-D10-P12-B2-L5
YKF02
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
0/-0.015
4.0
4.0
YKF02-D12-P14-B2-L5
YKF02
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
0/-0.018
6.0
6.0
YKF02-D16-P18-B2-L5
YKF02
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
0/-0.018
8.0
8.0
YKF02-D20-P22-B2-L5
YKF02
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
0/-0.021
8.0
9.0
YKF11-D6-P8-B2-L5
YKF11
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
3.0
3.0
YKF11-D8-P10-B2-L5
YKF11
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
4.0
3.5
YKF11-D10-P12-B2-L5
YKF11
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
4.0
4.0
YKF11-D12-P14-B2-L5
YKF11
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
6.0
6.0
YKF11-D16-P18-B2-L5
YKF11
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
8.0
8.0
YKF11-D20-P22-B2-L5
YKF11
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
20
0/-0.021
8.0
9.0
YKF12-D6-P8-B2-L5
YKF12
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.012
3.0
3.0
YKF12-D8-P10-B2-L5
YKF12
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.015
4.0
3.5
YKF12-D10-P12-B2-L5
YKF12
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
0/-0.015
4.0
4.0
YKF12-D12-P14-B2-L5
YKF12
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
0/-0.018
6.0
6.0
YKF12-D16-P18-B2-L5
YKF12
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
0/-0.018
8.0
8.0
YKF12-D20-P22-B2-L5
YKF12
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
0/-0.021
8.0
9.0
YKF21-D6-P8-B2-L10
YKF21
无肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
3.0
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表