YP-Q4 - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
不銹鋼氣壓缸
ISO 標準
MCQVS-ISO 15552 標準氣壓缸-繫緊桿型 (不銹鋼)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/stainless_steel_cylinder/iso_standard/mcqvs/q4_yp.prj},{NB=YP-Q4-40},{TUBE=40},{A=38.0},{B=12},{C=12},{D=24.0},{E=20},{H=24},{L=48},{M=62},{KK=M12x1.25},{BR=7},{B1=24},{L1=44},{L2=18},{H1=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TUBE
氣缸內徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
KK
[mm]
YP-Q4-32
32
31.0
10
10
20.0
18
20
40
52
M10x1.25
YP-Q4-40
40
38.0
12
12
24.0
20
24
48
62
M12x1.25
YP-Q4-50
50
49.0
16
16
32.0
26
32
64
83
M16x1.5
YP-Q4-80
80
57.5
20
20
40.0
34
40
80
105
M20x1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表