目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
YXF01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
密封件
YXF01_22 O型圈-S系列
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/mifengjian/yxf01/yxf01.prj},{NB=YXF01-24},{CODE=YXF01},{LX1=AA},{SYBZ=JIS B 2401},{GG=24.0},{GCBH=24.0},{D2=2.0},{D2TOL=+0.09,-0.09},{D1=23.5},{PHCC=24.0},{PHCCGC=0 -0.05},{H=27.0},{HGC=+0.05 0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
WD
使用温度范围
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
SYBZ
适用标准
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
GCBH
公称编号
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D2TOL
d2公差
[mm]
D1
d1
[mm]
GC
d1公差
[mm]
PHCC
配合尺寸d1
ⁿ/ₐ
PHCCGC
配合尺寸d1公差
ⁿ/ₐ
H
配合尺寸H
ⁿ/ₐ
HGC
配合尺寸H公差
ⁿ/ₐ
YXF01-3
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
3.0
3.0
1.5
+0.09,-0.09
2.5
±0.14
3.0
0 -0.05
5.0
+0.05 0
YXF01-4
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
4.0
4.0
1.5
+0.09,-0.09
3.5
±0.14
4.0
0 -0.05
6.0
+0.05 0
YXF01-5
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
5.0
5.0
1.5
+0.09,-0.09
4.5
±0.14
5.0
0 -0.05
7.0
+0.05 0
YXF01-6
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
6.0
6.0
1.5
+0.09,-0.09
5.5
±0.14
6.0
0 -0.05
8.0
+0.05 0
YXF01-7
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
7.0
7.0
1.5
+0.09,-0.09
6.5
±0.14
7.0
0 -0.05
9.0
+0.05 0
YXF01-8
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
8.0
8.0
1.5
+0.09,-0.09
7.5
±0.14
8.0
0 -0.05
10.0
+0.05 0
YXF01-9
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
9.0
9.0
1.5
+0.09,-0.09
8.5
±0.14
9.0
0 -0.05
11.0
+0.05 0
YXF01-10
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
10.0
10.0
1.5
+0.09,-0.09
9.5
±0.14
10.0
0 -0.05
12.0
+0.05 0
YXF01-11.2
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
11.2
11.2
1.5
+0.09,-0.09
10.7
±0.14
11.2
0 -0.05
13.2
+0.05 0
YXF01-12
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
12.0
12.0
1.5
+0.09,-0.09
11.5
±0.14
12.0
0 -0.05
14.0
+0.05 0
YXF01-12.5
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
12.5
12.5
1.5
+0.09,-0.09
12.0
±0.14
12.5
0 -0.05
14.5
+0.05 0
YXF01-14
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
14.0
14.0
1.5
+0.09,-0.09
13.5
±0.14
14.0
0 -0.05
16.0
+0.05 0
YXF01-15
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
15.0
15.0
1.5
+0.09,-0.09
14.5
±0.14
15.0
0 -0.05
17.0
+0.05 0
YXF01-16
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
16.0
16.0
1.5
+0.09,-0.09
15.5
±0.14
16.0
0 -0.05
18.0
+0.05 0
YXF01-18
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
18.0
18.0
1.5
+0.09,-0.09
17.5
±0.14
18.0
0 -0.05
20.0
+0.05 0
YXF01-20
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
20.0
20.0
1.5
+0.09,-0.09
19.5
±0.14
20.0
0 -0.05
22.0
+0.05 0
YXF01-22
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
22.0
22.0
1.5
+0.09,-0.09
21.5
±0.14
22.0
0 -0.05
24.0
+0.05 0
YXF01-22.4
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
22.4
22.4
2.0
+0.09,-0.09
21.9
±0.14
22.4
0 -0.05
25.4
+0.05 0
YXF01-24
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
24.0
24.0
2.0
+0.09,-0.09
23.5
±0.14
24.0
0 -0.05
27.0
+0.05 0
YXF01-25
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
25.0
25.0
2.0
+0.09,-0.09
24.5
±0.14
25.0
0 -0.05
28.0
+0.05 0
YXF01-26
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
26.0
26.0
2.0
+0.09,-0.09
25.5
±0.14
26.0
0 -0.05
29.0
+0.05 0
YXF01-28
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
28.0
28.0
2.0
+0.09,-0.09
27.5
±0.14
28.0
0 -0.05
31.0
+0.05 0
YXF01-29
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
29.0
29.0
2.0
+0.09,-0.09
28.5
±0.14
29.0
0 -0.05
32.0
+0.05 0
YXF01-30
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
30.0
30.0
2.0
+0.09,-0.09
29.5
±0.14
30.0
0 -0.05
33.0
+0.05 0
YXF01-31.5
S系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
31.5
31.5
2.0
+0.09,-0.09
31.0
±0.14
31.5
0 -0.05
34.5
+0.05 0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表