카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
YXF01
VIPDO
fagongchangzidonghua
mifengjian
yxf01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/mifengjian/yxf01/yxf01.prj},{NB=YXF01-24},{CODE=YXF01},{LX1=AA},{SYBZ=JIS B 2401},{GG=24.0},{GCBH=24.0},{D2=2.0},{D2TOL=+0.09,-0.09},{D1=23.5},{PHCC=24.0},{PHCCGC=0 -0.05},{H=27.0},{HGC=+0.05 0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
YD
ⁿ/ₐ
YS
ⁿ/ₐ
WD
ⁿ/ₐ
YT
ⁿ/ₐ
SYBZ
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
GCBH
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D2TOL
d2tol
[mm]
D1
d1CC
[mm]
GC
d1tol
[mm]
PHCC
phccd1
ⁿ/ₐ
PHCCGC
phccd1tol
ⁿ/ₐ
H
pccH
ⁿ/ₐ
HGC
phcchtol
ⁿ/ₐ
YXF01-3
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
3.0
3.0
1.5
+0.09,-0.09
2.5
±0.14
3.0
0 -0.05
5.0
+0.05 0
YXF01-4
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
4.0
4.0
1.5
+0.09,-0.09
3.5
±0.14
4.0
0 -0.05
6.0
+0.05 0
YXF01-5
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
5.0
5.0
1.5
+0.09,-0.09
4.5
±0.14
5.0
0 -0.05
7.0
+0.05 0
YXF01-6
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
6.0
6.0
1.5
+0.09,-0.09
5.5
±0.14
6.0
0 -0.05
8.0
+0.05 0
YXF01-7
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
7.0
7.0
1.5
+0.09,-0.09
6.5
±0.14
7.0
0 -0.05
9.0
+0.05 0
YXF01-8
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
8.0
8.0
1.5
+0.09,-0.09
7.5
±0.14
8.0
0 -0.05
10.0
+0.05 0
YXF01-9
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
9.0
9.0
1.5
+0.09,-0.09
8.5
±0.14
9.0
0 -0.05
11.0
+0.05 0
YXF01-10
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
10.0
10.0
1.5
+0.09,-0.09
9.5
±0.14
10.0
0 -0.05
12.0
+0.05 0
YXF01-11.2
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
11.2
11.2
1.5
+0.09,-0.09
10.7
±0.14
11.2
0 -0.05
13.2
+0.05 0
YXF01-12
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
12.0
12.0
1.5
+0.09,-0.09
11.5
±0.14
12.0
0 -0.05
14.0
+0.05 0
YXF01-12.5
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
12.5
12.5
1.5
+0.09,-0.09
12.0
±0.14
12.5
0 -0.05
14.5
+0.05 0
YXF01-14
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
14.0
14.0
1.5
+0.09,-0.09
13.5
±0.14
14.0
0 -0.05
16.0
+0.05 0
YXF01-15
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
15.0
15.0
1.5
+0.09,-0.09
14.5
±0.14
15.0
0 -0.05
17.0
+0.05 0
YXF01-16
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
16.0
16.0
1.5
+0.09,-0.09
15.5
±0.14
16.0
0 -0.05
18.0
+0.05 0
YXF01-18
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
18.0
18.0
1.5
+0.09,-0.09
17.5
±0.14
18.0
0 -0.05
20.0
+0.05 0
YXF01-20
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
20.0
20.0
1.5
+0.09,-0.09
19.5
±0.14
20.0
0 -0.05
22.0
+0.05 0
YXF01-22
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
22.0
22.0
1.5
+0.09,-0.09
21.5
±0.14
22.0
0 -0.05
24.0
+0.05 0
YXF01-22.4
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
22.4
22.4
2.0
+0.09,-0.09
21.9
±0.14
22.4
0 -0.05
25.4
+0.05 0
YXF01-24
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
24.0
24.0
2.0
+0.09,-0.09
23.5
±0.14
24.0
0 -0.05
27.0
+0.05 0
YXF01-25
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
25.0
25.0
2.0
+0.09,-0.09
24.5
±0.14
25.0
0 -0.05
28.0
+0.05 0
YXF01-26
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
26.0
26.0
2.0
+0.09,-0.09
25.5
±0.14
26.0
0 -0.05
29.0
+0.05 0
YXF01-28
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
28.0
28.0
2.0
+0.09,-0.09
27.5
±0.14
28.0
0 -0.05
31.0
+0.05 0
YXF01-29
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
29.0
29.0
2.0
+0.09,-0.09
28.5
±0.14
29.0
0 -0.05
32.0
+0.05 0
YXF01-30
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
30.0
30.0
2.0
+0.09,-0.09
29.5
±0.14
30.0
0 -0.05
33.0
+0.05 0
YXF01-31.5
AA
CZ11
HS65 +10/0
YS1
-20~100°C
YT1
JIS B 2401
31.5
31.5
2.0
+0.09,-0.09
31.0
±0.14
31.5
0 -0.05
34.5
+0.05 0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성