ZD80FW - Simple adjustment assembly of Axis X · Feed screw type · Heavy duty type
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
jytzzj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/jytzzj/zd80fw_asmtab.prj},{NB=ZD80FW-50},{SC=ZD80FW},{LX=Reloading},{ZC1=A6063},{ZC2=brass},{ST=clear anodizing},{GG=50},{SS=80x80},{XC=25},{LEAD=2},{LRL=196},{L=170},{Q=100},{ZL=1.72},{FJ=Stainless steel hexagonal cylindrical head screwsBM01AU-M6-L15},{BS=LG03AL-M6-L20-M},{ZJG1=},{INFOTEXT=website},{PPATH=zd80fw/assemblies/zd80fw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
ZC1
texture of material
ⁿ/ₐ
ZC2
Material of lead screw nut
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
GG
Specifications
ⁿ/ₐ
SS
Platform size
[mm]
XC
trip
[mm]
LEAD
lead
[mm]
LRL
Load resistance
[N]
L
[mm]
Q
[mm]
ZL
weight
ⁿ/ₐ
FJ
Accessories (4 off)
ⁿ/ₐ
BS
Handle (1 off)
ⁿ/ₐ
ZD80FW-50
ZD80FW-50
ZD80FW
Reloading
A6063
brass
clear anodizing
50
80x80
25
2
196
170
100
1.72
Stainless steel hexagonal...
LG03AL-M6-L20-M
ZD80FW-100
ZD80FW-100
ZD80FW
Reloading
A6063
brass
clear anodizing
100
80x80
50
2
196
220
150
2
Stainless steel hexagonal...
LG03AL-M6-L20-M
ZD80FW-150
ZD80FW-150
ZD80FW
Reloading
A6063
brass
clear anodizing
150
80x80
75
2
196
270
200
2.32
Stainless steel hexagonal...
LG03AL-M6-L20-M
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZD83AW_BW - Z-axis simple adjustment assembly · feed screw type · standard ...
HEFA
14.06.2024
ELL01 - Large stroke coarse adjustment stage Linear bearing type X-axis
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAS-*0 (X Axis)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
GN 900 DR - Adjustable slide units, type DR, with adjustable handle and dig...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성