ZH21AG - Linear slide rail, 27 series, steel / two section pull-out type
HEFA
20-dragchain_linearslide
linearslide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/27twosteelasmtab.prj},{NB=ZH21AG-300},{CODE=ZH21AG},{LOAD=Light load type },{WIDTH=27},{MAT=steel},{SURFACE=Galvanized },{SP=30},{SLIDE=300.0},{PS=0.0},{L1=240.0},{L2=260.0},{L3=190.0},{D=240.0},{E=260.0},{F=62.5},{RATED=235},{INFOTEXT=website},{PPATH=27twosteel/assemblies/27_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Serial code
ⁿ/ₐ
LOAD
Load class
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
[mm]
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SURFACE
surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
Specifications
ⁿ/ₐ
SLIDE
Slide length
[mm]
L1
[mm]
TRIP
trip
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
RATED
Rated load
ⁿ/ₐ
ZH21AG-200
ZH21AG-20
ZH21AG
Light load type
27
steel
Galvanized
20
200.0
140.0
135.0
160.0
0.0
140.0
160.0
62.5
255
ZH21AG-250
ZH21AG-25
ZH21AG
Light load type
27
steel
Galvanized
25
250.0
190.0
185.0
210.0
150.0
190.0
210.0
62.5
235
ZH21AG-300
ZH21AG-30
ZH21AG
Light load type
27
steel
Galvanized
30
300.0
240.0
222.0
260.0
190.0
240.0
260.0
62.5
235
ZH21AG-350
ZH21AG-35
ZH21AG
Light load type
27
steel
Galvanized
35
350.0
290.0
260.0
310.0
225.0
290.0
310.0
62.5
226
ZH21AG-400
ZH21AG-40
ZH21AG
Light load type
27
steel
Galvanized
40
400.0
340.0
297.0
360.0
265.0
340.0
360.0
62.5
206
ZH21AG-450
ZH21AG-45
ZH21AG
Light load type
27
steel
Galvanized
45
450.0
390.0
334.0
410.0
300.0
390.0
410.0
142.5
196
ZH21AG-500
ZH21AG-50
ZH21AG
Light load type
27
steel
Galvanized
50
500.0
440.0
372.0
460.0
337.0
440.0
460.0
142.5
177
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성