Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-AT10-BR16-AL - AT正时皮带轮,间距10毫米,由铝制成,正时皮带宽度16毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮 AT型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/at-profil/zrr_at10_breite16.prj},{NB=16822700},{ARTNR=16822700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=31 AT10/27-2},{ZRB=16},{Z=27},{AUSF=1F},{AZ=84.12},{AB=91},{D=85.94},{ND=60},{B1=21},{L=31},{B=8},{GEW=364},{ZTL=10},{ZB=5.4},{ZT=2.35},{R1=1.2},{R2=0.5},{BB=1.0},{KD=85.5},{ID=76},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16821500
16821500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/15-2
16
15
1F
45.93
51
47.75
32
21
31
8
116
84835080
16821600
16821600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/16-2
16
16
1F
49.11
54
50.93
35
21
31
8
134
84835080
16821700
16821700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/17-2
16
17
1F
52.29
57
54.11
40
21
31
8
154
84835080
16821800
16821800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/18-2
16
18
1F
55.48
60
57.30
40
21
31
8
167
84835080
16821900
16821900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/19-2
16
19
1F
58.66
66
60.48
44
21
31
8
184
84835080
16822000
16822000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/20-2
16
20
1F
61.84
66
63.66
46
21
31
8
208
84835080
16822200
16822200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/22-2
16
22
1F
68.21
75
70.03
52
21
31
8
253
84835080
16822400
16822400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/24-2
16
24
1F
74.57
83
76.39
58
21
31
8
288
84835080
16822500
16822500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/25-2
16
25
1F
77.76
83
79.58
60
21
31
8
310
84835080
16822600
16822600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/26-2
16
26
1F
80.94
87
82.76
60
21
31
8
357
84835080
16822700
16822700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/27-2
16
27
1F
84.12
91
85.94
60
21
31
8
364
84835080
16822800
16822800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/28-2
16
28
1F
87.31
93
89.13
60
21
31
8
401
84835080
16823000
16823000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/30-2
16
30
1F
93.67
97
95.49
60
21
31
8
441
84835080
16823200
16823200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/32-2
16
32
1F
100.04
106
101.86
65
21
31
10
493
84835080
16823600
16823600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/36-2
16
36
1F
112.50
119
114.59
70
21
31
10
623
84835080
16824000
16824000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 AT10/40-2
16
40
1F
125.50
131
127.32
80
21
31
10
767
84835080
16824400
16824400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
31 AT10/44-0
16
44
2
138.24
0
140.06
88
21
31
10
993
84835080
16824800
16824800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
31 AT10/48-0
16
48
2
150.97
0
152.79
95
21
31
16
1090
84835080
16826000
16826000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
31 AT10/60-0
16
60
2
189.17
0
190.99
110
21
31
16
1701
84835080
16827200
16827200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
31 AT10/72-0
16
72
2
227.36
0
229.18
140
21
31
16
2740
84835080
16828400
16828400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
31 AT10/84-0
16
84
2
265.56
0
267.38
160
21
31
18
3400
84835080
16829600
16829600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
31 AT10/96-0
16
96
2
303.76
0
305.58
180
21
31
18
4820
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZRR-AT10-BR25-AL - AT正时皮带轮,间距10毫米,由铝制成,正时皮带宽度25毫米
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT5-BR16-AL - AT齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度16毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-AT10-BR16-PU - AT正时皮带,型材AT10,皮带宽度16毫米
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-T10-BR16-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度16毫米
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT5-BR10-AL - AT正时皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SP-ROLLE-TS - 用于皮带传动的张紧轮和惰轮TS
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT10-BR40-AL - AT齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度40毫米
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-AT10-BR50-AL - AT齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度50毫米
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT10-BR32-AL - AT齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度32毫米
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-TL-AT10-BR16-ST - AT 齿形皮带轮,间距10毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为16毫米。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZW-AT10-AL - 齿形轴型材AT,型材AT 10,材料为铝。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SPS-SIG - 夹具组 SIG,不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M2-POM-WS - 白色POM正齿轮,一侧有轮毂,模块2,齿宽16mm
MÄDLER
25.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表