lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T10-BR32-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度32毫米,材料为铝。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_al_br_32.prj},{NB=16442400},{ARTNR=16442400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=47 T10/24-2},{ZRB=32},{Z=24},{AUSF=1F},{AZ=74.53},{AB=83},{D=76.39},{ND=58},{B1=37},{L=47},{B=12},{GEW=470},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{BB=1.5},{KD=76.5},{ID=64.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
ZTL
牙齿间距
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16441000
16441000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/10-2
32
10
1F
29.97
36
31.83
22
37
47
8
70
10
84835080
16441100
16441100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/11-2
32
11
1F
33.15
38
35.01
25
37
47
8
88
10
84835080
16441200
16441200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/12-2
32
12
1F
36.34
42
38.20
28
37
47
8
125
10
84835080
16441300
16441300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/13-2
32
13
1F
39.52
44
41.38
28
37
47
8
129
10
84835080
16441400
16441400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/14-2
32
14
1F
42.70
48
44.56
32
37
47
8
165
10
84835080
16441500
16441500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/15-2
32
15
1F
45.89
51
47.75
32
37
47
8
190
10
84835080
16441600
16441600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/16-2
32
16
1F
49.07
54
50.93
35
37
47
8
210
10
84835080
16441700
16441700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/17-2
32
17
1F
52.52
57
54.11
35
37
47
8
233
10
84835080
16441800
16441800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/18-2
32
18
1F
55.44
60
57.30
40
37
47
10
250
10
84835080
16441900
16441900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/19-2
32
19
1F
58.62
66
60.48
44
37
47
10
290
10
84835080
16442000
16442000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/20-2
32
20
1F
61.80
66
63.66
46
37
47
12
320
10
84835080
16442200
16442200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/22-2
32
22
1F
68.17
75
70.03
52
37
47
12
390
10
84835080
16442400
16442400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/24-2
32
24
1F
74.53
83
76.39
58
37
47
12
470
10
84835080
16442500
16442500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/25-2
32
25
1F
77.72
83
79.58
60
37
47
12
530
10
84835080
16442600
16442600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/26-2
32
26
1F
80.90
87
82.76
60
37
47
12
560
10
84835080
16442700
16442700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/27-2
32
27
1F
84.08
91
85.94
60
37
47
12
600
10
84835080
16442800
16442800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/28-2
32
28
1F
87.27
93
89.13
60
37
47
12
640
10
84835080
16443000
16443000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/30-2
32
30
1F
93.63
97
95.49
60
37
47
12
740
10
84835080
16443200
16443200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/32-2
32
32
1F
100.00
106
101.86
65
37
47
12
840
10
84835080
16443600
16443600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/36-2
32
36
1F
112.73
119
114.59
70
37
47
16
1060
10
84835080
16444000
16444000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
47 T10/40-2
32
40
1F
125.46
131
127.32
80
37
47
16
1320
10
84835080
16444400
16444400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
47 T10/44-0
32
44
2
138.20
0
140.06
88
37
47
16
1610
10
84835080
16444800
16444800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
47 T10/48-0
32
48
2
150.93
0
152.79
95
37
47
16
1930
10
84835080
16446000
16446000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
47 T10/60-0
32
60
2
189.13
0
190.99
110
37
47
16
3000
10
84835080
16447200
16447200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
47 T10/72-0
32
72
2
227.32
0
229.18
140
37
47
16
4450
10
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表