Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-T10-BR16-ST - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由钢制成,用于锥型衬套,齿形皮带宽度16毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_br16_t-sp.prj},{NB=16477232},{ARTNR=16477232},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1610 26 T10/32-2},{ZRB=16},{Z=32},{AUSF=10F},{AZ=100.00},{AB=106},{D=101.86},{ND=78},{DI=0},{B1=22},{L=26},{R=4},{SB=1610},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=1000},{TYP=2},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=101.0},{ID=90},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16477218
16477218
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 22 T10/18-2
16
18
15F
55.44
60
57.30
0
0
22
22
0
1008
9
25
260
84835080
16477219
16477219
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 T10/19-2
16
19
15F
58.62
66
60.48
0
0
22
22
0
1108
9
28
280
84835080
16477220
16477220
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 T10/20-2
16
20
15F
61.80
66
63.66
0
0
22
22
0
1108
9
28
330
84835080
16477222
16477222
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 T10/22-2
16
22
15F
68.17
75
70.03
0
0
22
22
0
1108
9
28
440
84835080
16477224
16477224
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 26 T10/24-2
16
24
10F
74.53
83
76.39
60
0
22
26
4
1210
10
32
500
84835080
16477225
16477225
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 26 T10/25-2
16
25
10F
77.72
83
79.58
60
0
22
26
4
1210
10
32
570
84835080
16477226
16477226
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 26 T10/26-2
16
26
10F
80.90
87
82.76
62
0
22
26
4
1210
10
32
640
84835080
16477227
16477227
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 26 T10/27-2
16
27
10F
84.08
91
85.94
62
0
22
26
4
1210
10
32
710
84835080
16477228
16477228
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 T10/28-2
16
28
10F
87.27
93
89.13
70
0
22
26
4
1610
12
42
650
84835080
16477230
16477230
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 T10/30-2
16
30
10F
93.63
97
95.49
74
0
22
26
4
1610
12
42
830
84835080
16477232
16477232
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 T10/32-2
16
32
10F
100.00
106
101.86
78
0
22
26
4
1610
12
42
1000
84835080
16477236
16477236
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 T10/36-2
16
36
10F
112.73
119
114.59
82
0
22
26
4
1610
12
42
1300
84835080
16477240
16477240
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 T10/40-2
16
40
10F
125.46
131
127.32
86
0
22
26
4
1610
12
42
1820
84835080
16477242
16477242
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/42-2
16
42
10F
131.83
138
133.69
100
0
22
32
10
2012
12
50
2020
84835080
16477244
16477244
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/44-2
16
44
10F
138.20
143
140.06
100
0
22
32
10
2012
12
50
2250
84835080
16477248
16477248
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/48-2
16
48
10F
150.93
158
152.79
110
0
22
32
10
2012
12
50
2880
84835080
16477256
16477256
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/56-2
16
56
10F
176.39
184
178.25
110
0
22
32
10
2012
12
50
4010
84835080
16477260
16477260
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/60-2
16
60
11F
189.13
200
190.99
110
158
22
32
10
2012
12
50
4200
84835080
16477264
16477264
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/64-2
16
64
11
201.86
0
203.72
125
180
22
45
23
2517
15
65
4600
84835080
16477272
16477272
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/72-0
16
72
11
227.32
0
229.18
125
200
22
45
23
2517
15
65
5780
84835080
16477284
16477284
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/84-0
16
84
11
265.52
0
267.37
125
235
22
45
23
2517
15
65
7820
84835080
16477296
16477296
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/96-0
16
96
11
303.72
0
305.58
125
270
22
45
23
2517
15
65
10200
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表