目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZS24A - 彈簧柱塞 前端平面型
PRiCi FA
定位零件
柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d12/zs24a.prj},{NB=ZS24A5-3},{BMAT=Equivalent to S45C},{BHN=29~35HRC},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{PMAT=Equivalent to S45C},{PHN=57~63HRC},{SUR2=Chromate gloss treatment},{SMAT=Equivalent to SWP-B},{AOT=-30~80},{CODE=ZS24A},{MYCODE=M_PJLF},{VAR10=5},{AV101=5,6,8,10,12},{VAR15=3},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
BHN
主體硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理(主體)
ⁿ/ₐ
PMAT
凸銷材質
ⁿ/ₐ
PHN
凸銷硬度
ⁿ/ₐ
SUR2
表面處理(銷)
ⁿ/ₐ
SMAT
彈簧材質
ⁿ/ₐ
AOT
使用溫度
[°C]
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
l
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
Ba
[mm]
FIX10
最小負載
[N]
FIX12
最大負載
[N]
ZS24A5-3
ZS24A5-3
相當於S45C
29~35HRC
發黑處理
相當於S45C
57~63HRC
鉻酸鹽光澤處理
相當於SWP-B
-30~80
ZS24A
2.0
20
20
1.5
1.99
9.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PJLTP, PJHTP - Spring Plungers - Tapped Tip Type
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表