카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ZSP-C - 스트레이트
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 스테인리스 타입 ZSP
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zsp_series/zsp_c.prj},{NB=ZSP-C8-6},{MODEL=ZSP-C8-6},{AOD=8},{M=R1/8},{A=8.0},{L=27.9},{G=23.9},{B=18.2},{C=13.8},{H=14.0},{ECS=20.0},{W=14.0},{NDM=9.728},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
AOD
적용 튜브 외경
[mm]
M
Thread
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
ECS
유효 단면적
[mm^2]
W
질량
[g]
ZSP-C4-M5
ZSP-C4-M5
4
M5x0.8
3.2
20.0
16.8
14.9
9.9
10.0
1.9
5.6
ZSP-C4-M5S
ZSP-C4-M5S
4
M5x0.8
3.2
22.9
19.7
14.9
9.9
8.0
1.9
5.9
ZSP-C4-6
ZSP-C4-6
4
R1/8
8.0
21.0
17.0
14.9
9.9
10.0
5.3
7.5
ZSP-C4-8
ZSP-C4-8
4
R1/4
11.0
21.0
15.0
14.9
9.9
14.0
5.3
15.0
ZSP-C6-M5
ZSP-C6-M5
6
M5x0.8
3.2
22.1
18.9
17.0
11.8
12.0
1.9
8.1
ZSP-C6-6
ZSP-C6-6
6
R1/8
8.0
22.6
18.6
17.0
11.8
12.0
12.5
8.3
ZSP-C6-8
ZSP-C6-8
6
R1/4
11.0
24.6
18.5
17.0
11.8
14.0
12.5
16.0
ZSP-C6-10
ZSP-C6-10
6
R3/8
12.0
23.6
17.2
17.0
11.8
17.0
12.5
25.0
ZSP-C8-6
ZSP-C8-6
8
R1/8
8.0
27.9
23.9
18.2
13.8
14.0
20.0
14.0
ZSP-C8-8
ZSP-C8-8
8
R1/4
11.0
26.6
20.6
18.2
13.8
14.0
20.0
14.0
ZSP-C8-10
ZSP-C8-10
8
R3/8
12.0
23.9
17.6
18.2
13.8
17.0
20.0
21.0
ZSP-C10-6
ZSP-C10-6
10
R1/8
8.0
30.3
26.3
20.7
16.8
17.0
22.9
21.0
ZSP-C10-8
ZSP-C10-8
10
R1/4
11.0
29.8
23.8
20.7
16.8
17.0
35.0
19.0
ZSP-C10-10
ZSP-C10-10
10
R3/8
12.0
29.3
23.0
20.7
16.8
17.0
35.0
24.0
ZSP-C10-15
ZSP-C10-15
10
R1/2
15.0
30.3
22.1
20.7
16.8
21.0
35.0
46.0
ZSP-C12-8
ZSP-C12-8
12
R1/4
11.0
35.9
29.9
23.3
19.8
21.0
35.0
40.0
ZSP-C12-10
ZSP-C12-10
12
R3/8
12.0
31.9
25.6
23.3
19.8
21.0
59.0
32.0
ZSP-C12-15
ZSP-C12-15
12
R1/2
15.0
33.9
25.7
23.3
19.8
21.0
59.0
45.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성