카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ZSP-M - 벌크 헤드 유니언
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 스테인리스 타입 ZSP
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zsp_series/zsp_m.prj},{NB=ZSP-M6},{IDNR=},{MODEL=ZSP-M6},{AOD=6},{THREAD=M14 x 1},{L1=34.9},{L3=11.0},{L2=18.0},{C1=11.8},{C2=12.5},{B=17.0},{H=17},{T=4},{ECS=12.5},{W=24.0},{INFOTEXT=Product Info },{NDM=14},{P=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
AOD
적용 튜브 외경
[mm]
THREAD
M x P
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
[mm]
L2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
ECS
유효 단면적
[mm^2]
W
질량
[g]
ZSP-M4
ZSP-M4
4
M12 x 1
30.8
10.4
15.0
9.9
10.8
14.9
14
4
5.3
16.0
ZSP-M6
ZSP-M6
6
M14 x 1
34.9
11.0
18.0
11.8
12.5
17.0
17
4
12.5
24.0
ZSP-M8
ZSP-M8
8
M16 x 1
37.4
14.3
16.8
13.8
14.6
18.2
19
4
20.0
30.0
ZSP-M10
ZSP-M10
10
M20 x 1
42.4
12.7
23.0
16.8
18.5
20.7
24
5
35.0
56.0
ZSP-M12
ZSP-M12
12
M22 x 1
47.6
12.3
29.0
19.8
20.4
23.3
27
6
71.0
81.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성