目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ZSP-V - ユニオンエルボ
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 不鏽鋼型 ZSP
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zsp_series/zsp_v.prj},{NB=ZSP-V6},{MODEL=ZSP-V6},{AOD=6},{C1=11.8},{C2=12.5},{B=16.9},{L=20.1},{E=3.2},{N=8.0},{F=12.5},{ECS=10.0},{W=6.9},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
AOD
適用軟管外徑
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
ECS
有效剖面積
[mm^2]
W
重量
[g]
ZSP-V4
ZSP-V4
4
9.9
10.0
14.9
16.9
3.2
6.5
10.4
4.2
4.7
ZSP-V6
ZSP-V6
6
11.8
12.5
16.9
20.1
3.2
8.0
12.5
10.0
6.9
ZSP-V8
ZSP-V8
8
13.8
15.0
18.1
22.4
4.2
10.0
15.6
16.5
11.0
ZSP-V10
ZSP-V10
10
16.8
17.5
20.7
26.2
4.2
12.0
18.2
30.0
16.0
ZSP-V12
ZSP-V12
12
19.8
21.0
23.4
29.4
4.2
14.0
21.7
47.0
24.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表