目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ZSP-VU - トリポットユニオン
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 不鏽鋼型 ZSP
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zsp_series/zsp_vu.prj},{NB=ZSP-VU6},{MODEL=ZSP-VU6},{OD=6.0},{C1=11.8},{C2=12.5},{B=17.0},{L1=20.1},{L2=20.1},{L3=20.1},{E=4.2},{N=8.0},{F=12.5},{ECS=8.3},{W=9.8},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
OD
適用軟管外徑
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
ECS
有效剖面積
[mm^2]
W
重量
[g]
ZSP-VU4
ZSP-VU4
4.0
9.9
10.0
14.9
16.9
16.9
16.9
3.2
6.5
10.4
3.7
7.0
ZSP-VU6
ZSP-VU6
6.0
11.8
12.5
17.0
20.1
20.1
20.1
4.2
8.0
12.5
8.3
9.8
ZSP-VU8
ZSP-VU8
8.0
13.8
14.5
18.1
22.1
22.1
22.1
4.2
10.0
14.5
16.0
15.0
ZSP-VU10
ZSP-VU10
10.0
16.8
17.5
20.2
26.2
26.2
26.2
4.2
12.0
17.5
30.2
24.0
ZSP-VU12
ZSP-VU12
12.0
19.8
21.0
23.4
29.4
29.4
29.4
4.2
14.0
21.0
40.2
34.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表