11007002 - Steel 7-mark Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10272.prj},{NB=11-00-7002-0060-0160},{SIZE=M 6},{L=16},{P=1},{K=4},{TK=+-0.15},{S=10},{TS=-0.2},{E=11.5},{SOW=NONE},{SOSW=11.5x1.5},{LOR=5.1},{L1=10,12,15,16,20,25,30,35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
Width
[mm]
TS
tolerance-S
[mm]
E
Height
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washer
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
11-00-7002-0060-0100
M 6
10
11-00-7002-0060-0100
1
4
+-0.15
10
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-7002-0060-0120
M 6
12
11-00-7002-0060-0120
1
4
+-0.15
10
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-7002-0060-0150
M 6
15
11-00-7002-0060-0150
1
4
+-0.15
10
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-7002-0060-0160
M 6
16
11-00-7002-0060-0160
1
4
+-0.15
10
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-7002-0060-0200
M 6
20
11-00-7002-0060-0200
1
4
+-0.15
10
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-7002-0060-0250
M 6
25
11-00-7002-0060-0250
1
4
+-0.15
10
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-7002-0060-0300
M 6
30
11-00-7002-0060-0300
1
4
+-0.15
10
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-7002-0060-0350
M 6
35
11-00-7002-0060-0350
1
4
+-0.15
10
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN3500 - Cylinder head cap screw (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
Mod. T-4 - Bracket with threaded pins
Camozzi
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성