피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
10.1 - Multiple area guiding stripes with 2 or 3 sliding areas
voestalpine
10. Multiple area guiding stripes
Powered by
CAD모델 선택
{voest/10_mehrflaechen_fuehrungen/10_01.prj},{NB=VA_Leisten_19660},{IDENTNR=19660},{AF=Ausführung mit zwei Gleitflächen},{V=2},{B=60},{L=200},{S=30},{L1=25},{L2=100},{L3=175},{B1=30},{B2=-},{B2X=0},{ZS=M12x35},{STK=3},{D1=13.5},{D2=20},{T=13},{S1=17.5},{R=2},{GEWICHT=2.30},{CTN=84833080},{BMW1=B2 2975-11-2168885},{VW1=39D892/12},{FIBRO1=2962.75.060.030.0200},{SANKYO1=VG2-323},{SANKYO2=2GLF6030200},{GSB=G224-12-030-200},{VDI=VDI 3357-C-323},{VOLVO1=BCD8272,6729-3052827},{FIAT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
AF
Style
ⁿ/ₐ
B
Width b -0.02
[mm]
L
Length L
[mm]
S
Thickness s -0.02
[mm]
L1
[mm]
L2
±0.2
[mm]
L3
±0.2
[mm]
B1
Width b1
[mm]
B2
Width b2
[mm]
ZS
Cheese head screws DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
STK
Number of screwholes
ⁿ/ₐ
D1
H13
[mm]
D2
H13
[mm]
T
Depth +0.5
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
R
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
19702
19702
Ausführung mit einer Glei...
60
125
30
25
100
-
30
-
M12x35
2
13.5
20
13
17.5
2
1.40
84833080
19703
19703
Ausführung mit einer Glei...
60
160
30
25
135
-
30
-
M12x35
2
13.5
20
13
17.5
2
1.70
84833080
19704
19704
Ausführung mit einer Glei...
60
200
30
25
100
175
30
-
M12x35
2
13.5
20
13
17.5
2
2.20
84833080
19707
19707
Ausführung mit einer Glei...
60
125
40
25
100
-
30
-
M12x45
2
13.5
20
13
17.5
2
2.00
84833080
19708
19708
Ausführung mit einer Glei...
60
160
40
25
135
-
30
-
M12x45
2
13.5
20
13
17.5
2
2.30
84833080
19709
19709
Ausführung mit einer Glei...
60
200
40
25
100
175
30
-
M12x45
2
13.5
20
13
17.5
2
3.10
84833080
19658
19658
Ausführung mit zwei Gleit...
60
125
30
25
100
-
30
-
M12x35
2
13.5
20
13
17.5
2
1.46
84833080
19659
19659
Ausführung mit zwei Gleit...
60
150
30
25
125
-
30
-
M12x35
2
13.5
20
13
17.5
2
1.80
84833080
19713
19713
Ausführung mit zwei Gleit...
60
160
30
25
135
-
30
-
M12x35
2
13.5
20
13
17.5
2
1.90
84833080
19660
19660
Ausführung mit zwei Gleit...
60
200
30
25
100
175
30
-
M12x35
3
13.5
20
13
17.5
2
2.30
84833080
19661
19661
Ausführung mit zwei Gleit...
60
125
40
25
100
-
30
-
M12x45
2
13.5
20
13
17.5
2
2.00
84833080
19662
19662
Ausführung mit zwei Gleit...
60
150
40
25
125
-
30
-
M12x45
2
13.5
20
13
17.5
2
2.40
84833080
19714
19714
Ausführung mit zwei Gleit...
60
160
40
25
135
-
30
-
M12x45
2
13.5
20
13
17.5
2
2.56
84833080
19663
19663
Ausführung mit zwei Gleit...
60
200
40
25
100
175
30
-
M12x45
3
13.5
20
13
17.5
2
3.15
84833080
19664
19664
Ausführung mit 3 Gleitflä...
70
125
32
25
100
-
40
25
M12x40
2
13.5
20
16
17.5
2
1.80
84833080
19665
19665
Ausführung mit 3 Gleitflä...
70
150
32
25
125
-
40
25
M12x40
2
13.5
20
16
17.5
2
2.20
84833080
19666
19666
Ausführung mit 3 Gleitflä...
70
200
32
25
100
175
40
25
M12x40
3
13.5
20
16
17.5
2
2.90
84833080
19667
19667
Ausführung mit 3 Gleitflä...
90
125
45
25
100
-
55
30
M16x50
2
17.5
26
21
17.5
2
3.30
84833080
19668
19668
Ausführung mit 3 Gleitflä...
90
150
45
25
75
125
55
30
M16x50
3
17.5
26
21
18.0
2
4.00
84833080
19669
19669
Ausführung mit 3 Gleitflä...
90
200
45
25
100
175
55
30
M16x50
3
17.5
26
21
18.0
2
5.30
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10.2 - Multiple area guiding stripes with 2 sliding areas; Thickness = 25mm
voestalpine
15.06.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 107 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws cap...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SN4178 - Guide strip VDI 3357 with 2 slide areas, self-lubricating
STRACK
01.12.2022
SN4177 - Wear plate VDI 3357, self-lubricating
STRACK
01.12.2022
8.4 - Cover plates / steel hardened without lubricant acc. to VDI 3357
voestalpine
15.06.2023
7.14 - Wear plates / steel hardened without lubricant acc. to VDI 3357, thi...
voestalpine
15.06.2023
8.1 - Cover plates
voestalpine
15.06.2023
8.2 - Cover plates / steel hardened with and without mounting holes
voestalpine
15.06.2023
7.14 - Wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 20 mm
voestalpine
15.06.2023
3.3 - Bushings (with clamp milling) and clamps
voestalpine
15.06.2023
10.8 - Multiple area guiding stripes with 2 sliding areas
voestalpine
15.06.2023
10.6 - Multiple area guiding stripes with 2 sliding areas
voestalpine
15.06.2023
7.25 - Wear plates, thickness = 15 mm
voestalpine
15.06.2023
2.1 - Bushings without flange
voestalpine
14.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성