피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Rod eye with spherical bearing - ISO 6982/DIN 24338
Mecanizados Alcoy
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/accessori/iso6982_asmtab.prj},{NB=39F056(0)},{ANG=0},{MM=56},{KK=M42x2},{NDM1=42},{KDM1=39.835},{P=2.000},{A=40},{B=50},{C1=41},{D=50},{R2=54.5},{D4=58},{D5=96},{H1=120},{I3=57},{I4=179},{COD=39F056},{PESO=3.96},{RSC=8.00},{HSC=10},{R1SC=1.0},{H1SC=5.0},{SWSC=8.0},{DIST=72},{VER=0},{PPATH=iso6982_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MM
Rod
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
B
h12
[mm]
C1
[mm]
D
H7 Ø
[mm]
R2
[mm]
D4
[mm]
D5
max.
[mm]
H1
[mm]
I3
min.
[mm]
I4
[mm]
COD
Code
ⁿ/ₐ
39F014
14
M12x1.25
12
11
12
16.0
16
32
38
17
54
39F014
39F018
18
M14x1.5
16
13
16
20.0
21
40
44
19
64
39F018
39F022
22
M16x1.5
20
17
20
23.5
25
47
52
23
75
39F022
39F028
28
M20x1.5
25
22
25
29.0
30
54
65
29
96
39F028
39F036
36
M27x2
32
28
32
35.5
38
66
80
37
118
39F036
39F045
45
M33x2
40
33
40
45.0
47
80
97
46
146
39F045
39F056
56
M42x2
50
41
50
54.5
58
96
120
57
179
39F056
39F070
70
M48x2
63
53
63
68.0
70
114
140
64
211
39F070
39F090
90
M64x3
80
67
80
85.0
90
148
180
86
270
39F090
39F100
100
M72x3
90
72
90
92.5
100
160
195
91
296
39F100
39F110
110
M80x3
100
85
100
105.5
110
178
210
96
322
39F110
39F125
125
M90x3
110
88
110
117.5
125
190
235
106
364
39F125
39F140
140
M100x3
125
103
125
132.5
135
200
260
113
405
39F140
39F180
180
M125x4
160
130
160
163.0
165
250
310
126
488
39F180
39F220
220
M160x4
200
162
200
209.0
215
320
390
161
620
39F220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Trunnion mounting block (ISO 8132) - ISO 8132
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
ISO 6981/DIN 24337 - Rod eye with plain bearing
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
ISO 6982/DIN 24338 - Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
Rod eye with spherical bearing - ISO 8133/DIN 24555
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
Male hinge support with spherical bearing MP5 (DIN 24556) - DIN 24556/24554
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
Spheric swivel Type LSF - ISO 6982/DIN 24338
Duplomatic
03.06.2024
Fork joint hinge with pin - ISO 8133
Mecanizados Alcoy
13.08.2013
Type 01 - Rectangular front flange
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
Series ISO - Metric Hydraulic Cylinders
Milwaukee Cylinder
12.07.2019
ALI2-FCM AC - Actuator with magnetic limit switches - AC motor
MecVel
12.09.2023
ALI2-FCM-VRS-AC - Ballscrew actuator with limit switches
MecVel
12.09.2023
ALI4-FCI-AC - Actuator with limit switches
MecVel
12.09.2023
ALI4-FCM-AC - Actuator with limit switches
MecVel
12.09.2023
ALI4-FCM-DC - Actuator with limit switches
MecVel
12.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성