품질보증 정보
카탈로그: American Cylinder
생성됨: 28.02.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
American Cylinder
CR Series - Corrosion Resistant Air Cylinders
American Cylinder
Corrosion Resistant CR Series
Powered by
CAD모델 선택
{americancylinder/corrosion_resistant/cr_asmtab.prj},{NB=1062SNSC-0.50},{NO=6},{BORE=1.06250000},{CMAT=C},{CMATALG='C','Acetal Resin','S','Stainless Steel'},{ACT=S},{MOD=N},{STRS=},{STROKE=0.50},{RODE=},{RPB=},{POR=},{BMP=},{FES=},{LUB=},{QWS=},{QWP=},{RODT=},{SPL1=0.18750},{ACF=},{ACP=},{ACR=},{ACN=},{EC=0.50},{ESS=0.62},{ES=0.75000},{ER=0.25000},{J1=1/8 NPT},{L1=0.31},{MS=5/8-18},{M1=0.62500},{MD=5/8-18},{MDS=5/8-18},{M2=0.62500},{MB=0.75},{M3=0.75000},{N1=0.25},{P1=5/16-24},{P2=3/8-16},{AB1=1.00000},{FBRCON=MS21},{RCCON=MS24},{FLCON=M42},{FB=0.18750},{PPATH=cr_asmtpl.prj},{BL1=0.125},{BL2=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[인치]
LEN
Length
[인치]
LEN2
Length2
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
ⁿ/ₐ
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
ⁿ/ₐ
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
U
[인치]
V
ⁿ/ₐ
X
[인치]
BL1
[인치]
BL2
[인치]
562SNSC-0.50
562SNSC-0.50
9/16
2.59
0.00
1.46
1.62
0.37
0.50
0.50
0.05
0.18
0.50
#10-32
0.62
0.18
7/16-20
0.00
#10-32
0.43
0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.125
0.125
750SNSC-0.50
750SNSC-0.50
3/4
2.68
0.00
1.50
1.68
0.43
0.50
0.50
0.05
0.18
0.62
1/8 NPT
0.87
0.25
1/2-20
0.21
1/4-28
0.50
0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.000
0.000
1062SNSC-0.50
1062SNSC-0.50
1 1/16
3.00
0.00
1.93
1.56
0.50
0.50
0.50
0.05
0.18
0.87
1/8 NPT
1.18
0.31
5/8-18
0.25
5/16-24
0.62
0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.125
0.500
1500SNSC-0.50
1500SNSC-0.50
1 1/2
3.37
0.00
2.18
1.68
0.62
0.75
1.00
0.09
0.25
0.87
1/8 NPT
1.62
0.43
1-14
0.37
7/16-20
1.00
0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.125
0.125
2000DNSC-0.50
2000DNSC-0.50
2
4.81
0.00
4.31
1.50
0.81
0.87
1.25
0.10
0.25
1.25
1/4 NPT
2.12
0.62
1 1/4-12
0.56
1/2-20
1.25
0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.250
0.250
2500DNSC-0.50
2500DNSC-0.50
2 1/2
4.87
0.00
4.37
1.50
0.81
0.87
1.25
0.12
0.25
1.50
1/4 NPT
2.61
0.62
1 3/8-12
0.56
1/2-20
1.50
0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.000
0.000
3000DNSS-0.50-5
3000DNSS-0.50-5
3
5.37
0.00
4.87
1.71
1.00
1.25
1.62
0.18
0.31
2.00
3/8 NPT
3.12
0.75
1 1/2-12
0.62
5/8-18
1.62
0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.250
0.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RTB - Linear Slides Miniature Sizes - Rear Tooling Mtg. Bar
American Cylinder
25.10.2021
LPC Series - Low Profile Pneumatic Cylinders
American Cylinder
25.10.2021
Mounting Nut - Mounting Accessories
American Cylinder
25.10.2021
AC - Right Angle Flow Controls - Series II & Series III
American Cylinder
25.10.2021
ISO 3 plate Q-C3 - Plate
Mandelli
09.04.2018
ISO 2 plate A-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
ISO 631/651/655 - Meter bronze plated demountable bushing
Mandelli
09.04.2018
ISO 453/458/457 - Demountable bushing for ball mounting
Mandelli
09.04.2018
3 plate Q-C3 - Plate
Mandelli
09.04.2018
2 plate Q-C2 - Plate
Mandelli
09.04.2018
3 plate C-C3 - Plate
Mandelli
09.04.2018
WZ4024 - Ball cage with circlip and retaining unit
Mandelli
09.04.2018
3 plate A-C2 - Plate
Mandelli
09.04.2018
ISO 2 plate A-C2 - Plate
Mandelli
09.04.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성