피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: ATEK Antriebstechnik
생성됨: 22.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ATEK Antriebstechnik
Type SL - Worm gearbox centre-to-centre distance from 040 up to 100 mm
ATEK Antriebstechnik
Worm Gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{atek/2_worm_gearbox/2_typ_sl_asmtab.prj},{NB=SL05010:1B0-1.1-300/0000D120/11x23(3000,063)},{TYP=SL},{GR=050},{UB=10:1},{N1=3000},{BA=B0},{BO=},{BS=1},{EB=1},{AF=0000},{DFL=120},{BG=063},{INFO=PDF (Online)},{L=105.000},{PPATH=assemblies/2_typ_sl_asmtpl.prj},{B=140.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Gearbox type
ⁿ/ₐ
GR
shaft center distance
ⁿ/ₐ
N2
Speed of low-speed shaft
[1/min]
P1N
permissible rated input power
[kW]
T2N
permissible rated output torque
[Nm]
T2MAX
max. permissible output torque
[Nm]
WIRK
Efficiency
[η]
P1NT
The thermal nominal power ratings
[kW]
FRN2
permissible radial force at slow speed shaft
[N]
FAN2
permissible axial force at slow speed shaft
[N]
MM
Moments of Inertia
[kgcm^2]
CNSMASS
Mass
[kg]
WELLE
Motor shaft size
[mm]
D1
bolt circle diameter
[mm]
D2
centering diameter
[mm]
K
Thickness
[mm]
E
Length
[mm]
S
Diameter
[mm]
I
Deep
[mm]
DW
diameter driving shaft
[mm]
ATEK SL 040 10:1 B0-1.1-3...
SL 040 10:1 B0-1.1-300/00...
SL
040
300.0
1.39
39.00
77
0.91
1.28
970
485
0.5301
7.0
14x30
85.0
70.0
10.0
121.0
7
3.0
14.0
ATEK SL 050 10:1 B0-1.1-3...
SL 050 10:1 B0-1.1-300/00...
SL
050
300.0
3.02
85.00
152
0.93
2.82
2000
1000
1.6620
14.0
11x23
100.0
80.0
9.0
150.0
7
3.0
11.0
ATEK SL 063 10:1 B0-1.1-3...
SL 063 10:1 B0-1.1-300/00...
SL
063
300.0
4.15
121.00
306
0.94
4.16
2700
1350
2.2166
21.0
14x30
130.0
110.0
10.0
163.0
9
4.0
14.0
ATEK SL 080 10:1 B0-1.1-3...
SL 080 10:1 B0-1.1-300/00...
SL
080
300.0
6.58
197.00
625
0.94
5.92
3300
1650
4.036
33.0
14x30
130.0
110.0
10.0
183.0
9
4.0
14.0
ATEK SL 100 10:1 B0-1.1-3...
SL 100 10:1 B0-1.1-300/00...
SL
100
300.0
18.55
555.00
1090
0.94
8.57
3650
1825
22.28
55.0
24x50
165.0
130.0
18.0
235.0
M10
4.0
24.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type S - Worm gearbox centre-to-centre distance from 040 up to 100 mm
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
Typ SC - Servo worm gearbox centre-to-centre distance from 040 up to 100 mm
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
Type VL - Bevel Gearbox
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
Type V - Bevel Gearbox
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
Type L - Mini Gearboxes
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
Type SLM - Worm gearbox centre-to-centre distance from 040 up to 100 mm
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
SSW134 Stainless Steel Worm Gear Drive - SSW130
Hub City
15.09.2021
Typ H - Standard Hypoid Gearbox
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
Type SL - Worm gearbox project-related centre-to-centre distance from 040 u...
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
Type VC - Servo Bevel Gearboxes
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
Type HC - Servo Hypoid Gearbox
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
Type VS - Bevel Gearbox
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
Type V - Multi-Shaft Gearbox
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
HBF - Brake motors for specific applications
Rossi
27.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성