피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ROHRflex PA6 - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/rohrflex/rrf_pa6.prj},{NB=FLEXA ROHRflex PA6 10233202029},{AUS=1},{AD=34.5},{IDAD=29.0 x 34.5},{BRS=65},{BRD=120},{FI=29.0},{FA=34.5},{A=3.4},{B=2.2},{SMIN=0.40},{VER=1},{VERS1=7},{GEW=0.125},{VPE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
GEW
Weight
[kg/m]
VPE
Packing unit
[m]
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233202006
10.0
6.5 x 10.0
13
35
0.020
50
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233202010
13.0
10.0 x 13.0
20
45
0.030
50
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233202012
15.8
12.0 x 15.8
35
55
0.035
50
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233202014
18.5
14.3 x 18.5
40
65
0.045
50
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233202016
21.2
16.5 x 21.2
45
75
0.060
50
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233202023
28.5
23.0 x 28.5
55
100
0.100
50
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233202029
34.5
29.0 x 34.5
65
120
0.125
25
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233202036
42.5
36.0 x 42.5
90
150
0.150
25
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233202048
54.5
48.0 x 54.5
100
190
0.220
25
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233232016
21.2
15.5 x 21.2
45
75
0.060
50
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233232023
28.5
22.0 x 28.5
55
100
0.090
50
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233232029
34.5
27.5 x 34.5
65
120
0.115
25
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233232036
42.5
35.5 x 42.5
90
150
0.130
25
FLEXA ROHRflex PA6 10233...
10233232048
54.5
47.0 x 54.5
100
190
0.200
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RQY-PA - One-piece plastic Y-distributor
Flexa
06.12.2023
RQGK-M - Plastic quick screw connector with outer thread made of nickel-pla...
Flexa
06.12.2023
FR-P - Flat-sealing
Flexa
01.03.2022
RQG-M - Plastic quick screw connector with metric outer thread acc. to EN 6...
Flexa
06.12.2023
RQB90-M - Kunststoff-Schnellverschraubungs Bogen90° mit Gewindeanschluß met...
Flexa
06.12.2023
RQS - One-piece tubing holder with through hole for fastening by screws. Ri...
Flexa
06.12.2023
RQG-P - Plastic quick screw connector with PG outer thread acc. to DIN 4043...
Flexa
06.12.2023
ROHRflex PA6 L - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
06.12.2023
RQG2-M - Plastic connector, quick-type straight, inner thread, high sealing...
Flexa
06.03.2023
RQHG - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixi...
Flexa
06.12.2023
RQW-M - Plastic elbow connector, quick-type, metric outer thread acc. to EN...
Flexa
06.12.2023
RQLG1-m - Plastic connector, quick-type, straight, Metric outer thread, int...
Flexa
01.03.2022
RQH - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixin...
Flexa
06.12.2023
GMK-M (PG) - Counternut especially for plastic threads
Flexa
01.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성